- Démarrer
- Présentation de FactoryTalk Optix
- Création de projets
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les liens dynamiques
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
Développer l’interface utilisateur générée automatiquement
Développez une interface utilisateur automatiquement remplie d’éléments graphiques en fonction des propriétés des objets dans le dossier Modèle.
NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
UIGeneratedFromModel.zipExemple d’application


Conditions préalables
- Téléchargez, décompressez et copiez les images dans le dossier.ProjectName/ProjectFiles
- Pour développer le projet
- Réorganisez les éléments de l’interface.
- Enregistrez le projet.
Sélectionnez
pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif cible.
Exécuter
Fournir une réponse