Configurer une visionneuse PDF

Ajoutez une visionneuse PDF pour insérer un conteneur vide pour un fichier PDF, puis spécifiez le fichier PDF à afficher. Vous pouvez afficher les fichiers PDF locaux du projet ou les fichiers PDF distants.
  1. Dans
    Vue de projet
    , dans
    Interface utilisateur
    , cliquez avec le bouton droit sur un conteneur, puis sélectionnez
    Nouveau
    Contenus
    Visionneuse PDF
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , définissez le
    Mode de zoom
     :
    • Ajuster la largeur
      . Le document PDF s’adapte à la largeur de la page.
    • Ajuster la hauteur
      . Le document PDF s’adapte à la hauteur de la page.
    • Ajuster la page
      . Le document PDF s’adapte à la largeur et à la hauteur de la page.
    • Taille réelle
      . La taille réelle du document PDF s’affiche dans le conteneur de la visionneuse PDF.
    • Niveau personnalisé
      . Le niveau de zoom personnalisé du document PDF s’affiche dans le conteneur de la visionneuse PDF.
  3. Dans
    Chemin
    , plusieurs options s’offrent à vous :
    • Sélectionnez
      Parcourir
      et sélectionnez le fichier PDF local à afficher.
      CONSEIL:
      Pour trouver des éléments, commencez à saisir le nom de l’élément à rechercher dans
      Sélectionner un fichier
      .
      Si le fichier n’apparaît pas dans
      Sélectionner un fichier
      , sélectionnez
      Importer des fichiers
      , puis dans
      Importer des fichiers
      , sélectionnez le fichier à importer et choisissez
      Sélectionner
      .
    • Entrez l’adresse du fichier PDF distant à afficher.
      CONSEIL:
      La visionneuse PDF prend en charge les protocoles suivants pour l’affichage des fichiers PDF distants :
      • http
      • https
  4. (facultatif) Pour afficher une page spécifique du document PDF, définissez la
    Page actuelle
    sur la page à afficher.
    Par exemple, pour afficher le document PDF à la page 5, saisissez
    5
    .
  5. (facultatif) Définissez les propriétés
    Apparence
    et
    Taille et disposition
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal