Configurer les certificats et les clés du serveur OPC UA

Modifiez les propriétés d'un serveur OPC UA pour configurer les certificats publics et les clés privées.
Conditions préalables
  1. Pour configurer les certificats et les clés d’un serveur OPC UA
  2. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez un objet
    ServeurOPCUA
    .
  3. Dans
    Propriétés
    , en regard de
    Fichier de certificat du serveur
    , sélectionnez
    Parcourir
    .
  4. Dans  :
    • Si le certificat est répertorié, sélectionnez-le et choisissez
      Sélectionner
      .
    • Si le certificat n’est pas répertorié :
      1. Sélectionnez
        Importer des fichiers
        .
      2. Sélectionnez le certificat. Pour plus d’informations, consultez Emplacement des certificats et des clés.
      3. Choisissez
        Sélectionner
        .
  5. En regard de
    Clé privée serveur
    , sélectionnez
    Parcourir
    .
  6. Dans  :
    • Si la clé privée est répertoriée, sélectionnez-la et choisissez
      Sélectionner
      .
    • Si la clé privée n’est pas répertoriée :
      1. Sélectionnez
        Importer des fichiers
        .
      2. Sélectionnez la clé privée. Pour plus d’informations, consultez Emplacement des certificats et des clés.
      3. Choisissez
        Sélectionner
        .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal