Détails de l’alarme
Vous pouvez ouvrir
Détails de l’alarme
à partir du Résumé des alarmes
ou du Gestionnaire d’alarmes
pour afficher des informations détaillées sur une alarme sélectionnée.Variable d’alarme | Description |
---|---|
État actuel | État actuel du résumé des alarmes. Le champ État actuel affiche une valeur en fonction de la logique d’alarme. |
Message | Message associé à l’événement d’alarme qui s’affiche lorsque l’alarme est active. Affiche le message pour l’état d’alarme le plus élevé applicable. |
État | L’état affiche toutes les conditions combinées d’une alarme. Si l’une des conditions de l’alarme est En alarme ou Non acquitée, l’alarme apparaît comme En alarme ou Non acquitée. |
Gravité | Valeur numérique associée à la priorité affectée à la condition d’alarme. 1-250 (Basse) 251-500 (Moyenne) 501-750 (Haute) 751-1 000 (Urgente) |
Confirmé | S’affiche si l’alarme est confirmée. |
Non confirmé | S’affiche si l’alarme n’est pas confirmée. |
État d’inhibition | Lorsqu’une alarme possède plusieurs états d’inhibition, l’icône de l’état le plus élevé apparaît dans le tableau. Si aucune icône n’apparaît, l’alarme est de bonne qualité et n’est pas désactivée, neutralisée ou suspendue. |
Nom | Nom de l'objet d'alarme qui a généré l'événement d'alarme. |
Variable source | Variable surveillée par l’événement. |
Qualité | Affiche les informations relatives à un défaut en cas d’alarmes défaillantes. Bonne - L’alarme n’est pas en état de défaut Mauvaise - L’alarme est en état de défaut : l’automate est inaccessible ou la variable InFaulted pour IBA/TBA est définie sur vrai. |
Heure de l’événement | Date et heure de l’événement d’alarme. |
Heure de début d’alarme | Heure à laquelle l’alarme sélectionnée est passée à l’état En alarme. |
Heure de fin d'alarme | Heure à laquelle l’alarme sélectionnée est passée à l’état Normal ou Fin d’alarme |
Durée de suspension | Durée par défaut pendant laquelle la condition d’alarme sélectionnée est suspendue pour empêcher la notification des nouveaux changements d’état. La durée de suspension est attribuée à l’alarme dans le projet |
Durée max. de suspension | Durée maximale de suspension de l’alarme. |
Heure de suspension | Heure de suspension de l’alarme sélectionnée. |
Heure d'annulation de suspension | Heure de rétablissement de l’alarme sélectionnée. Si l’alarme est actuellement suspendue, il s’agit de l’heure à laquelle l’alarme est automatiquement rétablie lorsque la durée de suspension expire. |
Heure d’activation | Heure d’activation de l’alarme sélectionnée |
Heure de désactivation | Heure de désactivation de l’alarme sélectionnée. |
Heure de suppression | Heure de neutralisation de l’alarme sélectionnée |
Heure d'annulation de suppression | Heure d'annulation de la neutralisation de l’alarme sélectionnée. |
Fournir une réponse