Dépanner les applications qui se ferment de façon inattendue
Analysez les fichiers journaux
FactoryTalk Optix Runtime
pour en savoir plus sur les problèmes entraînant la fermeture inattendue de Applications FactoryTalk Optix
.
IMPORTANT:
Rockwell Automation
n’est pas responsable des logiciels tiers, y compris, mais sans s’y limiter, de leurs performances, de leur sécurité, de leurs mises à jour ou de leur compatibilité avec nos produits. Toute utilisation d’un logiciel tiers se fait à vos propres risques, et nous ne fournissons pas d’assistance, de garantie ou d'assurance pour ces logiciels. Les utilisateurs doivent se référer aux fournisseurs tiers respectifs pour obtenir de l’aide et consulter les conditions de licence.Conditions préalables
- Pour dépanner les applications qui se ferment de manière inattendue
- Dans le terminal, saisissezdocker exec -itpour accéder au shell du conteneur en cours d’exécution.container_namebash
- container_name
- Nom du conteneur.CONSEIL: Vous pouvez répertorier les conteneursDockeren saisissantdocker ps -adans le terminal.
- Saisissezcd /root/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix/FTOptixApplication/Log/
- Saisissezlspour répertorier les fichiers journaux.
- Saisissezcatpour examiner le fichier journal et rechercher des problèmes.log_file
- log_file
- Fichier journalFactoryTalk Optix Runtime. Par exemple,FTOptixRuntime.1.log.
- CONSEIL:FactoryTalk Optix Runtimeeffectue la rotation des journaux. Consultez le fichier journal le plus récent. Le numéro le plus élevé est appendu au fichier journal le plus récent.
Fournir une réponse