Pilote OMRON EtherNet/IP

Respectez les consignes suivantes lorsque vous travaillez avec le pilote OMRON EtherNet/IP.

Automates pris en charge

Le pilote peut prendre en charge les familles d’automates suivantes :
  • OMRON® série NJ
  • OMRON® série NX
  • OMRON® série NU
IMPORTANT: Le pilote a été testé avec les révisions de micrologiciel NJ301-1100 1.09 et NJ101-9000 1.50.

Importation de balises d'automate

Vous pouvez uniquement importer des balises à partir de fichiers
TXT
en mode hors ligne.
IMPORTANT:
Avant d’importer des balises :
  1. Dans Sysmac® Studio, définissez
    Network Publish
    sur
    Publish only
    .
  2. À partir de Sysmac® Studio, exportez les balises vers un fichier
    TXT
    .
Pour plus d’informations, reportez-vous à la documentation du produit.

Types de données

Le pilote prend en charge les types de données suivants :
Type de données d'automate
Type de données
FactoryTalk Optix
Longueur
Remarques
BOOL
BOOL
1 BIT
BYTE
BYTE
1 OCTET
WORD
UINT16
2 OCTETS
DWORD
UINT32
4 OCTETS
LWORD
UINT64
8 OCTETS
SINT
SBYTE
1 OCTET
INT
INT16
2 OCTETS
DINT
INT32
2 OCTETS
USINT
BYTE
1 OCTET
UINT
UINT16
2 OCTETS
UDINT
UINT32
4 OCTETS
LINT
INT64
4 OCTETS
ULINT
UINT64
8 OCTETS
REAL
FLOAT
4 OCTETS
LREAL
DOUBLE
8 OCTETS
TIME
DURATION
4 OCTETS
DATE
DATE TIME
2 OCTETS
Utilisez ces types de données avec l’objet
Date et heure
, qui vous permet de définir et d’afficher les données de date et d’heure.
TIME_OF_DAY(TOD)
UTC TIME
4 OCTETS
DATE_AND_TIME(DT)
DATE TIME
8 OCTETS
STRING(256)
STRING-MAX256
256 OCTETS
ARRAY 1 dimensional
Type [dimension]
ARRAY 2 dimensional
Type [1st dimension, 2nd dimension]
ARRAY 3 dimensional
Type [1st dimension ,2nd dimension, 3rd dimension]
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal