Nœuds de session
L’alias
{Session}
pointe vers le nœud de Session
de la session d’exécution en cours. FactoryTalk Optix Studio
crée automatiquement des liens dynamiques avec les nœuds se trouvant dans le nœud de Session
.Les nœuds de session incluent :
Nœud | Description |
---|---|
Groupes | Les groupes peuvent être définis et utilisés dans le projet. Chaque groupe affiche une valeur :
|
MeasurementUnits | Liste des quantités disponibles. Chaque quantité possède des propriétés basées sur les paramètres régionaux :
|
Paramètre régional | Tableau des ID de paramètres régionaux de la session. Ce nœud spécifie tous les paramètres régionaux pris en charge par l'interface utilisateur. |
Utilisateur | Propriétés de l'utilisateur :
|
Rôles | Les rôles peuvent être définis et utilisés dans le projet. Chaque rôle affiche une valeur :
|
Fournir une réponse