FAQ sur l’installation et la configuration système requise
Où puis-je télécharger FactoryTalk Optix Studio ?
Vous pouvez télécharger FactoryTalk Optix Studio sur FactoryTalk Hub. Consultez le Guide d’installation de FactoryTalk Optix | Installation de FactoryTalk Optix Studio.
Le téléchargement et l’utilisation de FactoryTalk Optix Studio sont-ils gratuits ?
Oui, le téléchargement et l’utilisation de FactoryTalk Optix Studio sont gratuits. Si vous souhaitez utiliser toutes les fonctionnalités disponibles, vous devez acheter FactoryTalk Optix Studio Pro. Consultez le Guide d’installation de FactoryTalk Optix | Comparaison entre FactoryTalk Optix Studio et FactoryTalk Optix Studio Pro.
Quelle est la configuration système requise pour FactoryTalk Optix Studio et les applications FactoryTalk Optix ?
Vous trouverez la configuration système requise pour FactoryTalk Optix Studio et les applications FactoryTalk Optix dans les notes de publication. Consultez les Notes de publication de FactoryTalk Optix | Configuration système requise.
Quels ports dois-je ouvrir pour FactoryTalk Optix Studio et pour une application FactoryTalk Optix ?
Vous devez configurer les pare-feu et les ports pour garantir la bonne communication entre les différents composants FactoryTalk Optix. Consultez la rubrique Configuration des ports réseau.
Où puis-je télécharger Visual Studio® ou Visual Studio Code® et vérifier la configuration requise ?
Téléchargez le .NET Framework® et vérifiez la configuration requise sur le site Web de Microsoft®.
Fournir une réponse