Configuration système requise

Utilisez la configuration système requise pour déterminer si vos ordinateurs peuvent exécuter
FactoryTalk®Optix
et l’
Applications FactoryTalk Optix
.

Configuration matérielle requise pour l’
Éditeur de bureau de FactoryTalk Optix Studio

Pour optimiser les performances de l’
Éditeur de bureau de FactoryTalk Optix Studio
, l’ordinateur doit satisfaire ou dépasser la configuration matérielle requise suivante :
  • Processeur Intel Core i5 Standard Power (i5-8xxx)
  • 8 Go de mémoire vive (RAM)
  • Espace disponible sur le disque dur de 20 Go

Configuration logicielle requise pour l’
Éditeur de bureau de FactoryTalk Optix Studio

  • Système d'exploitation Windows 10 (x64), Windows 11 (x64), Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 ou Windows Server 2025 pris en charge
  • Un éditeur de code externe pour développer du code NetLogic C# personnalisé
    NOTE:
    Rockwell Automation
    recommande d’utiliser Microsoft Visual Studio 2022 ou Microsoft Visual Studio Code comme éditeur de code par défaut. Certaines fonctionnalités d’aide à la programmation peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez un autre éditeur de code.

Configuration logicielle requise pour l’
Éditeur Web de FactoryTalk Optix Studio

  • Un navigateur Web prenant en charge
    FactoryTalk®Hub
    . Sont compatibles les navigateurs modernes, comme
    Google Chrome
    et
    Microsoft Edge®
    . Les navigateurs plus anciens, comme
    Internet Explorer®
    , peuvent ne pas fonctionner comme prévu.

Configuration matérielle requise pour l’
Applications FactoryTalk Optix

La configuration matérielle requise pour l’
Applications FactoryTalk Optix
peut varier en fonction de l’application et du type de dispositif qui l’exécute.

Configuration logicielle requise pour l’
Applications FactoryTalk Optix

  • Système d'exploitation Windows 10 (x64), Windows 11 (x64), Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025 ou Ubuntu 22 (x64) pris en charge
  • Les
    Applications FactoryTalk Optix
    sont prises en charge sur les appareils Rockwell Automation fermés qui incluent OptixPanels et Calcul embarqué en périphérie fonctionnant sous Yocto (ARM64).
NOTE: FactoryTalk Optix et les applications FactoryTalk Optix peuvent fonctionner dans des hyperviseurs tels que VMware® version 15 ou supérieure. Pour des raisons de compatibilité, le rendu logiciel est utilisé par défaut.

Versions des systèmes d’exploitation prises en charge par
FactoryTalk Optix Studio
et les
Applications FactoryTalk Optix

FactoryTalk Optix Studio et les applications FactoryTalk Optix sont pris en charge et recommandées sur les versions suivantes des systèmes d’exploitation Microsoft Windows, conformément à la politique logicielle standard de Rockwell Automation :
  • Windows 10 Entreprise 2019 LTSC 64 bits (v1809)
  • Windows 10 Entreprise 2021 LTSC 64 bits (21H2)
  • Windows 10 Enterprise IOT 2019 LTSC 64 bits (v1809)
  • Windows 10 Enterprise IOT 2021 LTSC 64 bits (21H2)
  • Windows 10 Entreprise 64 bits
  • Windows 10 Professionnel 64 bits (système d'exploitation recommandé)
  • Windows 11 Enterprise (système d’exploitation recommandé)
  • Windows 11 Professionnel (système d’exploitation recommandé)
  • Windows 11 Entreprise 2024 LTSC 64 bits (24H2)
  • Windows 11 Enterprise IOT 2024 LTSC 64 bits (24H2)
  • Windows Server 2025 Standard (système d’exploitation recommandé)
  • Windows Server 2025 Datacenter (système d’exploitation recommandé)
  • Windows Server 2022 Standard (système d’exploitation recommandé)
  • Windows Server 2022 Datacenter (système d'exploitation recommandé)
  • Windows Server 2022 Standard (système d’exploitation recommandé)
  • Windows Server 2022 Datacenter (système d'exploitation recommandé)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal