Nœuds
Un nœud est n’importe quel objet, type d’objet, variable, type de variable, type de données personnalisé ou méthode dans un projet. Les nœuds des projets sont organisés en modèles d’information.
Dans
FactoryTalk Optix
, les nœuds représentent différents types de données et relations entre les nœuds de manière standardisée et conforme aux spécifications OPC UA. FactoryTalk Optix
vous permet d’accéder aux données des projets, de les visualiser et de les manipuler et permet l’interopérabilité entre différents composants, dispositifs et applications. Par exemple, vous pouvez utiliser FactoryTalk Optix
dans les scénarios complexes suivants :- Lire et écrire des nœuds de projet avec d’autresApplications FactoryTalk Optix
- Lire et écrire des nœuds de projet avec des applications tierces conformes à OPC UA
- Produire et consommer des alarmes et des événements dans d’autres applications via le protocole OPC UA Alarms and Events (A&E)
- Manipuler des projets avec des clients NetLogic (C#) ou OPC UA externes
Les nœuds de projet peuvent avoir différentes propriétés. Les propriétés les plus courantes sont :
Propriété | Description |
---|---|
NodeId | Identificateur unique du nœud dans l’espace d’adressage |
BrowseName | Nom convivial du nœud qui s’affiche dans FactoryTalk Optix Studio |
DisplayName | Nom localisé du nœud |
Description | Description textuelle localisée du nœud |
CONSEIL:
Pour plus d’informations sur OPC UA, consultez OPC UA.
Fournir une réponse