Importer des nœuds lors de l’exécution
L'importation de nœuds lors de l'exécution nécessite une configuration initiale.
Conditions préalables
- Pour importer des nœuds lors de l’exécution
- DansVue de projet, sélectionnez le client OPC UA.
- DansPropriétés, sélectionnezen regard deConfigurations d’exécution.ConfigurationD’exécutionapparaît sous#Configurations d’exécution.
- Définissez les propriétés deConfigurationD’exécution:#
- Nœud de destination local. Nœud de conception dans lequel le nœud d’intérêt et tous ses enfants sont importés.
- Nœud source distant. Chemin du nœud de votre choix dans le début du modèle d’informations du serveur, exprimé par la séquence deséparée parBrowseName/. Sélectionne tous les nœuds enfants du nœud indiqué. Vous n’avez pas besoin d’indiquer le nœud racine du serveur.
- Mode de synchronisation du contenu:
- Aucune synchronisation. Désactive l’import de nœuds et de valeurs de variables.
- Importer uniquement. Importez les nœuds de votre choix, mais ne conservez pas la structure de nœud ou les valeurs des variables synchronisées.
- Importer et synchroniser les valeurs. Importe les nœuds de votre choix en conservant la synchronisation des valeurs des variables.
- Synchronisation complète. Importe les nœuds de votre choix en conservant la synchronisation de leur structure et des valeurs de la variable.
- Inclure le nœud source distant:
- Faux. Importe uniquement les nœuds enfants.
- Vrai. Importe à la fois le nœud indiqué dans le nœud source distant et les nœuds enfants.
- Activer la synchronisation d’événements. Dans le nœud client OPC UA indiqué dansNœud de destination local, affiche les événements générés par le nœud de serveur indiqué dans Nœud source distant.
- Type d’événement. Type d’événement de votre choix parmi ceux générés par le nœud de serveur indiqué dans Nœud source distant et affichés dans le nœud client OPC UA indiqué dansNœud de destination local.CONSEIL: Sélectionnezet dans , sélectionnez le type d’événement.Ajouter un lien dynamique
import
nodeset
Fournir une réponse