Présentation de FactoryTalk Optix

FactoryTalk Optix
est composé de différents logiciels exécutés sur différentes parties de votre système d’automatisation.

Composants logiciels

Système
Logiciel
Description
Système de développement
Environnement de développement intégré avec une structure de modules fonctionnels pour concevoir et compiler des applications IHM ou Internet of Things (IoT).
(Facultatif) Éditeur de code externe
Éditeur de code tiers permettant de personnaliser, d’étendre ou d’ajouter de nouvelles fonctionnalités en développant du code C# personnalisé.
CONSEIL: Rockwell Automation recommande d’utiliser
Visual Studio®
 2022 ou
Visual Studio Code
comme éditeur de code par défaut. Certaines fonctionnalités d’aide à la programmation peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez un autre éditeur de code.
Système client
Application IHM ou IoT développée et compilée dans
FactoryTalk Optix Studio
.
Service de mise à jour de l’Application FactoryTalk Optix
Logiciel installé sur le dispositif cible pour la mise à jour et le déploiement de
Applications FactoryTalk Optix
de
FactoryTalk Optix Studio
vers les dispositifs cibles.
Service FactoryTalk Optix Runtime
Service d’exécution de
FactoryTalk Optix
en tant que service sur le dispositif d’exécution avec ou sans interface utilisateur. Sélectionnez cette option lors de l’installation des outils d'exécution sur le dispositif cible.

Workflow de développement et de déploiement

Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal