Raccourcis clavier
FactoryTalk Optix Studio
prend en charge les raccourcis clavier suivants.Global
Raccourci | Description |
---|---|
F1 | Ouvrir l’aide de FactoryTalk Optix . |
Ctrl C | Copier l’élément sélectionné. |
Ctrl V | Coller l’élément copié à l’emplacement sélectionné. |
Ctrl Z | Annuler l’action précédente. |
Ctrl Y | Rétablir l’action précédente. |
Ctrl S | Enregistrer le projet Application FactoryTalk Optix en cours. |
F5 | Exécuter Application FactoryTalk Optix . Pour plus d’informations, consultez Déployer une Application FactoryTalk Optix. |
Ctrl Shift F | Rechercher le texte dans le projet en cours. Pour plus d’informations, consultez Rechercher du texte dans un projet. |
Ctrl Shift H | Rechercher et remplacer du texte dans le projet en cours. Pour plus d’informations, consultez Remplacer du texte dans un projet. |
Delete | Supprimer l'élément sélectionné. |
Esc | Annuler des modifications ou fermer une boîte de dialogue. |
Alt Enter | Ajouter une nouvelle ligne. |
Enter | Interagir avec l’élément sélectionné. |
Volets
Les raccourcis suivants s’appliquent aux volets de
FactoryTalk Optix Studio
. Pour plus d’informations sur les volets FactoryTalk Optix Studio
, consultez Interface utilisateur graphique de FactoryTalk Optix Studio.Raccourci | Description |
---|---|
Up arrow | Sélectionner le précédent élément. |
Down arrow | Sélectionner l'élément suivant. |
Right arrow | Agrandir l’élément sélectionné. |
Left arrow | Réduire l’élément sélectionné. |
Alt Left arrow | Sélectionner l’élément précédemment sélectionné dans Vue de projet . Pour plus d’informations, consultez Vue de projet. |
Alt Left arrow | Sélectionner l’élément suivant dans Vue de projet . Pour plus d’informations, consultez Vue de projet. |
Shift | Sélectionner tous les éléments entre l’élément sélectionné et l’élément sur lequel vous avez cliqué. |
F2 | Renommer l’élément sélectionné. |
Dictionnaire de localisation
Pour plus d’informations sur la localisation des dictionnaires et la traduction de chaînes, consultez Éditeur de localisation.
Raccourci | Description |
---|---|
Ctrl A | Sélectionner toutes les clés et valeurs de la table de traduction. |
Éditeur d’interface utilisateur
Les raccourcis suivants s’appliquent à l’éditeur qui vous permet d’organiser des objets graphiques et de créer des interfaces utilisateur pour
Applications FactoryTalk Optix
. Pour plus d’informations, consultez Éditeur.Raccourci | Description |
---|---|
Up arrow | Déplacer l’objet sélectionné vers le haut sur la grille. |
Down arrow | Déplacer l’objet sélectionné vers le bas de la grille. |
Left arrow | Déplacer l’objet sélectionné vers la gauche sur la grille. |
Right arrow | Déplacer l’objet sélectionné vers la droite de la grille. |
Shift Up arrow | Déplacer l’objet sélectionné vers le haut et l’aligner sur la grille. |
Shift Down arrow | Déplacer l’objet sélectionné vers le bas et l’aligner sur la grille. |
Shift Left arrow | Déplacer l’objet sélectionné vers la gauche et l’aligner sur la grille. |
Shift Right arrow | Déplacer l’objet sélectionné vers la droite et l’aligner sur la grille. |
Fournir une réponse