Configuration de FactoryTalk Optix Studio

Définissez les options
FactoryTalk Optix Studio
pour spécifier le paramètre régional et la langue d’un projet, les messages du volet Sortie, les aperçus de fonctionnalités, l’éditeur de code par défaut et l’unité de mesure, le niveau de journal, le style de police, les avertissements de sécurité et les options de contrôle de version.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal