- Démarrer
- Présentation de FactoryTalk Optix
- Création de projets
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les liens dynamiques
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
Lire ou écrire des variables de champ
Utilisez les API C# pour lire ou écrire des variables individuelles ou des ensembles de variables.
Les API sont fournies par les classes
IUAVariable
, InformationModel
et IUANode
.Vous pouvez lire ou écrire plusieurs variables dans les cas suivants :
- Lecture ou écriture d’un ensemble complet de variables avant de poursuivre les autres opérations. Cette approche est utile lors de l’écriture de recettes.
- Limitation du nombre de communications avec le champ afin d’améliorer les performances.
CONSEIL:
Les méthodes qui lisent ou écrivent des variables de champ génèrent une exception lorsqu’une erreur d’exécution se produit. Vous pouvez intercepter et gérer les exceptions en utilisant les instructions
try
et catch
.Fournir une réponse