Pilote Modbus
Respectez ces instructions lors de l’utilisation d’automates Modbus.
Protocoles
Le pilote de communication Modbus prend en charge les protocoles suivants :
- Modbus TCP. Mode d’accès au socket TCP.
- Modbus RTU. Mode d’accès au port série.IMPORTANT:Si le dispositif cible est un dispositifAllen-Bradley®intégré, vous devez :
- Définir le port série du dispositif cible sur RS-485 via SystemManager.
- Vérifier que les résistances de terminaison sont correctement câblées
Pour plus d’informations, reportez-vous à la documentation des dispositifs.
Types de données
Le pilote de communication Modbus prend en charge les types de données suivants :
Type de données | Longueur |
---|---|
Bool | 1 bit |
Byte | 1 octet |
SByte | 1 octet |
UInt16 | 2 octets |
Int16 | 2 octets |
UIn32 | 4 octets |
Int32 | 4 octets |
Uint64 | 8 octets |
Int64 | 8 octets |
Float | 4 octets |
Double | 8 octets |
String | 80 caractères par défaut |
Array |
Zones de données
Le pilote de communication Modbus prend en charge les zones de données suivantes :
Zone | Code de fonction Modbus (hex) | Adressage | Type de données | Accès | Plages |
---|---|---|---|---|---|
Bobines simples | 01 Lecture 05 Écriture (simple) | Coil Status | Boolean | Lecture/Écriture | 0-65535 |
Bobines | 01 Lecture 15 Écriture (multiple) | Coil Status | Boolean | Lecture/Écriture | 0-65535 |
Entrées discrètes | 02 Lecture | Input Status | Boolean | Lecture seule | 0-65535 |
Registre simple | 03 Lecture 06 Écriture | Holding Register | Word | Lecture/Écriture | 0-65535 |
Registre multiple | 03 Lecture 10 Écriture | Holding Register | Word | Lecture/Écriture | 0-65535 |
Input Register | 04 Lecture | Input Register | Word | Lecture seule | 0-65535 |
CONSEIL:
L’adressage peut différer d’un dispositif à l’autre. Pour plus d’informations, reportez-vous à la documentation du dispositif.
modbus
modbus driver
Fournir une réponse