MQTT
FactoryTalk®Optix™
est conforme à la version 5.0 de MQTT, le client prenant en charge la fonctionnalité éditeur/abonné.Utilisez ces composants pour développer la votre logique d’application :
- Broker MQTT
- Client MQTT
- Éditeur MQTT
- Abonné MQTT
Gérez les certificats et les clés. Consultez la rubrique Configurer TLS sans certificat client.
Structure de charge utile par défaut
Structure de la charge utile du protocole MQTT FactoryTalk Optix pour un dossier avec 2 balises numériques et 1 balise de chaîne :
{ "Timestamp": "2024-01-16T14:31:31.5096725+01:00", "Records": [ { "TagName": "ModbusTag1", "Value": 2 }, { "TagName": "ModbusTag2", "Value": 41 }, { "TagName": "ModbusTag3", "Value": “12” }, ] }
La structure de charge utile par défaut est fixe.
mqtt
Fournir une réponse