- Démarrer
- Présentation de FactoryTalk Optix
- Création de projets
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les liens dynamiques
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
Références d’objet et de variable
Cette section contient des informations sur l’utilisation des objets d’interface et des variables de l’application FactoryTalk Optix, ainsi qu’une référence des propriétés et valeurs de chaque élément.
Fournir une réponse