Afficher des informations dans un pied de page du rapport

Insérez les propriétés de nombre de pages, de numéro de page et d’heure d’impression dans un objet Rapports pour afficher ces informations dans le PDF. Liez dynamiquement la propriété Texte d’une étiquette pour accéder aux propriétés du rapport.  Ajoutez une étiquette à une section de panneau du rapport pour accéder aux propriétés.
Conditions préalables
Créer un rapport
  1. Pour afficher des informations dans un pied de page du rapport
  2. Dans
    Vue de projet
    , développez l’objet
    Rapports#
    contenant le pied de page que vous souhaitez configurer.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    SectionPanneau#
    , puis sélectionnez
    Nouveau
    Étiquette
    .
    Étiquette#
    s’affiche.
  4. Sélectionnez
    Étiquette#
    .
  5. Dans
    Propriétés
    , sous
    Texte
    , sélectionnez
    Ajouter un lien dynamique
    .
  6. Dans l’éditeur de liens dynamiques, recherchez et développez l’objet
    Rapport#
    .
  7. Sous
    Pied de page
    , sélectionnez une variable à lier dynamiquement à la propriété
    Texte
     :
    • Nombre de pages
      . Affichez le nombre de pages du rapport dans le pied de page.
    • Numéro de page
      . Affichez le numéro de page actuel dans le pied de page.
    • Heure d’impression
      . Affichez l’heure à laquelle le PDF a été généré dans le pied de page.
  8. Choisissez
    Sélectionner
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal