Vidéo
Permet d'afficher une vidéo lors de l'exécution.
Cas d’utilisation
Utilisez des vidéos intégrées pour expliquer une procédure manuelle.
Formats vidéo pris en charge
Le format vidéo FactoryTalk®Optix™
pris en charge dépend de votre système d’exploitation.Sur
Windows®
, les formats vidéo suivants sont pris en charge :- Vidéo DV
- H.264
- H.263 (profil de base H.264 compatible avec le mode d’en-tête vidéo court MPEG-4 Pt2)
- MJPEG
- MPEG-4 Part 2
- MPEG-4 v1/v2/v3
- Windows Media Video (WMV)
Pour plus d’informations, consultez https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/medfound/supported-media-formats-in-media-foundation
Sur Ubuntu, les formats suivants sont disponibles par défaut, sans plugin tiers :
- ASF
- AVI
- 3GP/MP4/MOV
- FLV
- MPEG-PS/TS
- MKV/WEBM
- MXF
- OGG
CONSEIL:
Sur Ubuntu,
FactoryTalk Optix
utilise les fonctionnalités de GStreamer, qui peuvent prendre en charge des formats vidéo supplémentaires via des plugins tiers.Une configuration manuelle peut être nécessaire pour activer ou installer ces composants sur la machine cible.
Les OptixPanels prennent en charge les mêmes formats vidéo, mais il n’est pas possible d’installer des plug-ins supplémentaires.
Fournir une réponse