Configurer un événement pour générer un PDF

Configurez la méthode
Générer un PDF
pour l’événement afin de spécifier le fichier de sortie et les paramètres régionaux du rapport.
Conditions préalables
  1. Pour configurer un événement pour générer un PDF
  2. Ajoutez un bouton pour déclencher la génération de rapports.
    Pour plus d’informations, consultez Bouton.
  3. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez le bouton.
  4. Dans
    Événements
    , en regard de
    Événement MouseClick
    , sélectionnez
    Add
    .
  5. Accédez à l’objet Rapports et développez-le, sélectionnez
    Générer un PDF
    , puis choisissez
    Sélectionner
    .
  6. Dans
    Propriétés
    , sous
    Arguments d’entrée
    , dans
    OutputPath
    , entrez l’emplacement cible du rapport.
    Par exemple, entrez
    %APPLICATIONDIR%/Report.pdf
    pour générer un fichier
    Report.pdf
    dans le répertoire
    ApplicationFiles
    du projet.
  7. (Facultatif) Dans
    Propriétés
    , dans
    LocaleId
    , sélectionnez le paramètre régional du rapport.
    CONSEIL: Les paramètres régionaux déterminent la traduction du texte, les unités de mesure et le format du rapport. Si vous n’entrez pas de valeur dans
    LocaleId
    , le rapport tiendra compte des paramètres régionaux du projet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal