Ajouter un traceur polygonal

Ajoutez un traceur polygonal pour visualiser la distance entre les valeurs d’une variable de tableau.
Conditions préalables
  1. Ajouter un traceur polygonal
  2. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez ou créez une variable de tableau du type de données Number.
    Pour plus d’informations, consultez Variables.
    Par exemple, créez une variable du type de données Number[2,3].
  3. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez ou créez un objet
    GraphiqueXY
    .
  4. Dans
    Propriétés
    , en regard de
    Traceurs
    , sélectionnez
    Add
    et sélectionnez
    Traceur de ligne polygonal
    .
  5. Créez un lien dynamique entre le
    Tableau de points
    et la variable du tableau.
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal