- Démarrer
- Présentation de FactoryTalk Optix
- Création de projets
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les liens dynamiques
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
ZipUnzip NetLogic
Le NetLogic Compression et décompression vous permet de créer, d’extraire et de protéger par mot de passe les archives ZIP.
IMPORTANT:
Ce NetLogic utilise une bibliothèque tierce. Pour plus d’informations, consultez NuGet Gallery | SharpZipLib.
Méthode CreateZipArchive
CreateZipArchive
Compressez un fichier ou un dossier dans une archive ZIP.
Accepte les propriétés suivantes :
- Source
- Chemin complet du fichier ou dossier à compresser.
- Target
- Chemin complet de l’archive à générer.
- Password
- (Facultatif) Entrée qui protège l’archive générée par un mot de passe.
Méthode UnzipArchive
UnzipArchive
Décompresse une archive ZIP.
Accepte les propriétés suivantes :
- Source
- Chemin complet de l’archive ZIP à décompresser.
- Target
- Chemin du dossier dans lequel le contenu de l’archive sera extrait.
- Password
- (Facultatif) Entrée qui peut être nécessaire pour extraire l’archive.
Fournir une réponse