- Démarrer
- Présentation de FactoryTalk Optix
- Création de projets
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les liens dynamiques
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
Interface utilisateur réactive
Développez plusieurs dispositions de l’interface utilisateur pour afficher la même
Application FactoryTalk Optix
dans différentes fenêtres d’affichage. Selon la taille de la fenêtre d’affichage, l’application se redimensionne en conséquence.Fenêtres d’affichage et points d’arrêt
Vous pouvez créer une interface utilisateur réactive pour le moteur de présentation natif et le moteur de présentation Web. Cela vous permet de déployer une
Application FactoryTalk Optix
sur plusieurs dispositifs IHM et d’exécuter l’application dans les navigateurs Web pris en charge. Définissez des points d’arrêt et des dispositions pour différentes tailles et résolutions de vue afin de faciliter l’utilisation sur différents appareils.
CONSEIL:
Commencez par développer trois dispositions pour différents ports d’affichage, tels que petit, moyen et grand. Pour plus d’informations, consultez Tailles de vue et points d’arrêt pour la conception réactive - Applications Windows | Microsoft Learn.
Fournir une réponse