Débogage des NetLogics

Identifiez, examinez et corrigez les problèmes liés aux NetLogics d’exécution et de conception.
IMPORTANT:
FactoryTalk Optix Studio
prend en charge uniquement les bibliothèques .NET avec le framework de destination .NET Standard 8. Pour déboguer
Applications FactoryTalk Optix
avec
Visual Studio®
ou
Visual Studio Code®
, installez le SDK .NET.

Approches de débogage

Vous pouvez :

Dépannage des problèmes courants de débogage

En cas d’erreurs avec les débogueurs dans les éditeurs de code externes :
  • Assurez-vous que la solution .NET compile. Dans
    FactoryTalk Optix Studio
    , examinez le volet
    Sortie
    pour trouver les erreurs de compilation de la solution .NET et corrigez le code NetLogic si nécessaire. Consultez la rubrique Volet Sortie.
  • Assurez-vous d’avoir enregistré votre projet et les NetLogics dans
    FactoryTalk Optix Studio
    et dans votre éditeur de code externe.
  • Assurez-vous que votre
    Application FactoryTalk Optix
    utilise le code le plus récent. Exécutez à nouveau votre
    Application FactoryTalk Optix
    . Consultez la rubrique Déployer une Application FactoryTalk Optix.
  • Assurez-vous d’avoir attaché le débogueur au processus approprié.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal