- Démarrer
- Présentation de FactoryTalk Optix
- Création de projets
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les liens dynamiques
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
Déboguer un NetLogic avec la journalisation en sortie
Déboguez les NetLogics de conception et d’exécution en journalisant les messages dans le volet
Sortie
d’FactoryTalk Optix Studio
. Les messages présentent des informations sur les objets et les variables ou vérifient si une certaine ligne de code est atteinte.
CONSEIL:
Pour déboguer en profondeur un NetLogic, suivez plutôt l’une des procédures suivantes :
Conditions préalables
Définissez l’éditeur de code externe par défaut. Consultez la rubrique Définir l'éditeur de code par défaut.
- Déboguer un NetLogic avec la journalisation en sortie
- DansVue de projet, double-cliquez sur le NetLogic à dépanner.Le NetLogic s'ouvre dans l'éditeur de code externe.
- Ajoutez des méthodesLogau code NetLogic.Pour plus d’informations, consultez Écrire des messages de journal.Par exemple :
- Log.Info(LogicObject.BrowseName,"Information message");
- Log.Warning(LogicObject.BrowseName,"Warning message");
- Log.Error(LogicObject.BrowseName,"Error message");
- Pour afficher les messages de journal dansFactoryTalk Optix Studio, effectuez l’une des actions suivantes :
- Déboguez un NetLogic d’exécution. Sélectionnezet examinez le voletExécuterSortie.CONSEIL: Vous pouvez exécuter le projet sur la cible de l'émulateur pour le débogage.
- Déboguez un NetLogic de conception. Exécutez le NetLogic et examinez le panneauSortie.
CONSEIL:Dans le voletSortie:- Les erreurs NetLogic de conception s’affichent dans l'ongletSortie Studio.
- Les erreurs NetLogic d’exécution s’affichent dans l’onglet. Par exemple,ApplicationNameSortie d’émulateur.
Pour plus d’informations, consultez Volet Sortie. - Modifiez le code et répétez la procédure.
Fournir une réponse