- Démarrer
- Présentation de FactoryTalk Optix
- Création de projets
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les liens dynamiques
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
Stocker les codes d’opération de lecture
Configurez l’enregistreur pour stocker les codes d’opération de lecture sur l’automate dans la base de données.
CONSEIL:
Pour plus d’informations sur les codes d’opération de lecture, reportez-vous à la section Lire les codes d’opération.
Conditions préalables
- Pour stocker les codes d’opération de lecture
- DansVue de projet, sélectionnez un objet Enregistreur de données.
- DansPropriétés, définissezEnregistrer le code d’opération de chaque variablesurVrai.
operation code
Fournir une réponse