- Démarrer
- Présentation de FactoryTalk Optix
- Création de projets
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les liens dynamiques
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
Sparkline
Utilisez des Sparklines pour afficher l’évolution des valeurs au fil du temps sur des graphiques simples avec un seul traceur. Affichez des données à partir d’une base de données ou échantillonnez-les en temps réel.
Exemple de Sparkline

Fournir une réponse