Variables d’affichage
Liez une propriété d’un objet graphique à une variable
Affichage
prédéfinie pour configurer la vue du dispositif IHM. Par exemple, liez la variable Luminosité
pour spécifier le niveau de luminosité de l’affichage du dispositif IHM. Pour lier une variable, reportez-vous à la section Créer des liens dynamiques.La catégorie
Affichage
du navigateur de liens dynamiques affiche les variables associées à la vue du dispositif IHM.Variable | Type | Définition | Lecture ou Écriture | Redémarrage requis |
---|---|---|---|---|
Luminosité | UInt32 | Afficher la luminosité de la vue du dispositif IHM (1-10) | Lecture/Écriture | Redémarrage non requis |
Résolution verticale | UInt32 | Résolution verticale de l’affichage du dispositif IHM en pixels | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Résolution horizontale | UInt32 | Résolution horizontale de l’affichage du dispositif IHM en pixels | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Échelle | UInt32 | Niveau de zoom de l’affichage (50-200) | Lecture/Écriture | Redémarrage requis |
Orientation | UInt32 | Orientation de l’affichage : 0 = Paysage 1 = Portrait 2 = Portrait renversé | Lecture/Écriture | Redémarrage requis |
display
display variable
brightness
vertical resolution
horizontal resolution
scale
orientation
Fournir une réponse