Alarmes

Utilisez des alarmes pour indiquer l'état d'un processus ou d'une machine lors de l'exécution. Les alarmes indiquent qu'un élément nécessite une attention ou une intervention (une variable atteignant une valeur critique, par exemple).
CONSEIL: Par exemple, la modification de la valeur de consigne normale d'une variable de température peut activer l'alarme.

Types d'alarmes

FactoryTalk Optix Studio
comprend plusieurs types d’alarmes prédéfinis. Différents types d’alarmes déclenchent différents types d’événements d’alarme. Vous pouvez également créer des types d’alarmes personnalisées en configurant des propriétés supplémentaires pour l’alarme.
Pour plus d’informations, consultez Types d'alarmes.
IMPORTANT: Pour vous assurer que tous les types d’alarmes sont affichés dans les projets du client OPC UA, importez tous les types d’alarmes à partir du projet du serveur OPC UA. Pour plus d’informations sur la publication et l’importation de nœuds, consultez Ajouter un serveur OPC UA et Importer des nœuds lors de l’exécution.

Configuration des alarmes

Créez des alarmes avec des types et des instances d’objet d’alarme. Configurez la durée d’interrogation des variables pour les alarmes. Pour plus d’informations, consultez :
Utilisez des objets et des widgets préconfigurés pour visualiser l’état des alarmes lors de l’exécution. Pour plus d’informations, consultez :
CONSEIL: Lorsqu’un automate dispose d’un serveur non-OPC UA, pour surveiller le système, vous devez importer les variables de l’automate et faire référence à ces variables dans les objets d’alarme. Si l’application expose un serveur OPC UA,
FactoryTalk Optix Studio
peut communiquer automatiquement avec les serveurs OPC UA via l’objet
Applications
. L'application lit automatiquement les événements d'alarmes exposés par le serveur OPC UA pour afficher l'état des événements et les informations sur les alarmes.

Gestion des alarmes

Utilisez la grille d'alarmes pour confirmer et acquitter des alarmes lors de l'exécution. Vous pouvez également configurer la grille d’alarmes pour qu’elle confirme et acquitte automatiquement les alarmes. Pour plus d’informations, consultez Confirmer et acquitter les alarmes.

États des alarmes

Dans
FactoryTalk Optix Studio
, les alarmes peuvent avoir les états suivants.
États des alarmes
État
Description
En alarme, non acquittée, non confirmée
Alarme active nécessitant une attention ou une intervention
En alarme, acquittée, non confirmée
Alarme traitée
En alarme, acquittée, confirmée
Alarme résolue
Normal
Alarme inactive
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal