FAQ sur le développement et les scripts

Comment développer des scripts dans FactoryTalk Optix Studio ? Quels sont les langages pris en charge ?
Vous pouvez développer des scripts NetLogic en C# à l’aide de FactoryTalk Optix Studio et d’un éditeur de code externe pour étendre les fonctionnalités de vos projets FactoryTalk Optix. Consultez l'Extension de projets.
Existe-t-il des exemples de scripts NetLogic ?
Oui, il existe des exemples de scripts NetLogic. Consultez le Tutoriel sur NetLogic.
Puis-je utiliser des packages externes dans mes scripts NetLogic ?
Oui, vous pouvez utiliser des packages NuGet® externes dans vos scripts NetLogic. Consultez la rubrique Packages NuGet.
Pour travailler avec un micrologiciel spécifique, dois-je utiliser une version particulière de FactoryTalk Optix ?
Pour le micrologiciel 6, vous devez utiliser FactoryTalk Optix version 1.5 ou ultérieure.
Puis-je développer une interface utilisateur réactive avec FactoryTalk Optix ?
Oui, vous pouvez développer une interface utilisateur réactive avec FactoryTalk Optix Studio. Consultez la rubrique Interface utilisateur réactive.
Où puis-je trouver et télécharger des exemples d’applications FactoryTalk Optix ?
Vous pouvez trouver et télécharger des exemples d’applications FactoryTalk Optix dans l’aide de FactoryTalk Optix. Consultez les Exemples d’applications. Vous pouvez également trouver des exemples sur la page
Ressources
de FactoryTalk Hub.
Quels sont les pilotes de communication disponibles dans FactoryTalk Optix ?
Vous pouvez consulter les pilotes de communication disponibles et vous renseigner dessus dans l’aide de FactoryTalk Optix. Reportez-vous aux sections Présentation des pilotes de communication et Pilotes de communication.
Puis-je rétrograder le micrologiciel d’un OptixPanel ?
Non, la seule façon de rétrograder le micrologiciel d’un OptixPanel est d’effectuer une réinitialisation d’usine du panneau.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal