Configurer le transfert périodique de fichiers via FTP

Combinez
FTPClientLogic
et
PeriodicActionLogix
afin d’automatiser le chargement et le téléchargement de fichiers et de dossiers de manière périodique et non interactive. Vous pouvez utiliser cette configuration de serveur FTP pour automatiser les transferts de fichiers et de dossiers entre les dispositifs.
  1. Créez le dossier
    C:/FtpServer
    et, à l’intérieur de ce dossier, créez le fichier
    myDocument.txt
    .
  2. Définissez
    C:/FtpServer
    comme dossier de démarrage sur le serveur FTP.
  3. Démarrez le serveur FTP.
  4. Pour utiliser le serveur FTP qui existe dans
    Bibliothèques de modèles
    , consultez la rubrique Configuration du serveur FTP et configurez les paramètres de connexion au serveur FTP dans le script
    FTPClientLogic
    .
    Les fichiers et dossiers à transférer sont déjà configurés via
    FileTransferDownload
    et
    FileTransferUpload
    .
    Les pages du projet comprennent :
    • Configuration du client FTP
      . Permet de modifier les paramètres de configuration du client FTP. Le commutateur
      OverwriteExistingItems
      définit si un fichier existant doit être écrasé.
    • Transfert de fichiers
      . Indique comment connecter et déconnecter le client FTP à l’aide des méthodes
      ConnectFTPClient
      et
      DisconnectFTPClient
      et comment télécharger et envoyer à l’aide des méthodes
      DownloadItem
      et
      UploadItem
      .
    • Méthode de sauvegarde périodique
      . Vous permet d’activer le téléchargement périodique d’un fichier donné à l’aide du script
      PeriodicActionLogic
      . Le script est configuré avec la valeur
      Period
      définie sur 30 secondes et
      Action
      définie sur
      DownloadItem
      . Consultez la rubrique Exemple de téléchargement.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal