Créer un gestionnaire d’alarmes et un résumé des alarmes

Créez des widgets
Gestionnaire d’alarmes
et un
Résumé des alarmes
pour afficher les informations essentielles des alarmes du projet.
  1. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Bibliothèques de modèles
    Bibliothèques de modèles
    .
  2. Dans
    Bibliothèques de modèles
    , sélectionnez
    Widgets
    .
  3. Sous
    Composants
    , faites glisser
    Widgets d’alarmes
    vers le dossier
    Interface utilisateur
    dans .
    RésuméDesAlarmes# (type)
    et
    GestionnaireD’alarmes# (type)
    s’affichent dans le dossier.
  4. Dans
    Bibliothèques de modèles
    , sélectionnez
    Fermer
    .
    CONSEIL: Pour afficher les widgets lors de l’exécution, vous pouvez créer un lien dynamique à partir des panneaux de navigation. Consultez la rubrique Liens dynamiques.
  5. (facultatif) Configurez les propriétés des deux widgets.
    Vous pouvez ajuster les dimensions des widgets, le comportement des boutons, les alarmes disponibles et les valeurs prédéfinies des propriétés. Consultez la rubrique Configurer les widgets d’alarmes.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal