- 프로젝트 만들기
- 개체 및 변수 참조
- 프로젝트 확장
전용 제한 경보
속성
이름 | BrowseName | DataType | 설명 |
---|---|---|---|
매우 높음 제한 | HighHighLimit | (제한 경보에서 상속됨) | |
높음 제한 | HighLimit | (제한 경보에서 상속됨) | |
낮음 제한 | LowLimit | (제한 경보에서 상속됨) | |
매우 낮음 제한 | LowLowLimit | (제한 경보에서 상속됨) | |
활성 | Active | (제한 경보에서 상속됨) | |
메시지 | Message | (제한 경보에서 상속됨) | |
활성화됨 | Enabled | (AlarmController에서 상속됨) | |
자동 승인 | AutoAcknowledge | (AlarmController에서 상속됨) | |
자동 확인 | AutoConfirm | (AlarmController에서 상속됨) | |
입력 변수 | InputValue | (AlarmController에서 상속됨) | |
심각도 | Severity | (AlarmController에서 상속됨) | |
최대 지정 시간 중 보류 기간 | MaxTimeShelved | (AlarmController에서 상속됨) | |
사전 설정된 지정 시간 중 보류 기간 | PresetTimeShelved | (AlarmController에서 상속됨) | |
마지막 이벤트 | LastEvent | (AlarmController에서 상속됨) | |
보류됨 | Shelved | (AlarmController에서 상속됨) | |
억제됨 | Suppressed | (AlarmController에서 상속됨) | |
래치됨 | Latched | (AlarmController에서 상속됨) | |
래치 활성화됨 | LatchingEnabled | (AlarmController에서 상속됨) |
의견을 작성 부탁드립니다.