프레젠테이션 엔진
프레젠테이션 엔진은 HMI 응용 프로그램을 위한 런타임 디스플레이 및 세션 관리 기능을 제공하며, 기본 및 웹 기반 사용자 인터페이스를 모두 지원합니다.
개요
프레젠테이션 엔진은 런타임에 UI 요소를 표시하고 사용자 세션을 관리합니다. 기본과 웹의 두 가지 유형이 있습니다.
- 기본 프레젠테이션 엔진
- 운영자 패널이 있는 HMI 응용 프로그램에 사용합니다. 프로젝트당 기본 엔진은 하나만 가능합니다. 세션은 대화형이며 사용자 및 로직에 따라 변경될 수 있습니다.
- 웹 프레젠테이션 엔진
- HMI 응용 프로그램에 대한 웹 액세스에 사용합니다. 프로젝트당 웹 엔진은 하나만 가능합니다. 여러 사용자, 테스트용 자동화 ID 및 프로그레시브 웹앱(워크스테이션 클라이언트)을 지원합니다.
자세한 내용은 기본 프레젠테이션 엔진 및 웹 프레젠테이션 엔진 항목을 참조하십시오.
프레젠테이션 엔진의 SVG
웹 및 기본 프레젠테이션 엔진 간에 일관되게 표시되는 SVG 이미지를 사용하려면 이미지 파일 내의 SVG 요소에 대해 높이 및 너비 속성을 정의하십시오.
예:
<svg xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" height="100" width="100" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <rect width="100" height="100" style="fill:rgb(0,0,255)"/> </svg>
프레젠테이션 엔진의 세션
웹 프레젠테이션 엔진과 기본 프레젠테이션 엔진은 모두 세션 유형 포인터를 노출합니다. 세션 노드를 읽거나 변경하려면 대신
{Session}
별칭을 사용하십시오. 자세한 내용은 기본 제공 별칭 항목을 참조하십시오.SVG
의견을 작성 부탁드립니다.