상위 노드 형식

동일한 데이터 유형의 두 노드 간에 동적 링크가 설정된 경우 상위 노드의 형식을 설정할 수 있습니다.
상위 노드 형식을 설정하는 데 사용되는 소스 노드의 데이터 유형은 다음과 같습니다.
소스 노드 데이터 유형
상위 노드 형식
설명
예제
  • Int16
  • Int32
  • Int64
  • Integer
  • UInt16
  • UInt32
  • UInt64
  • UInteger
0 (1234)
천 단위 구분 기호가 없는 10진수 표현
7.989
►
7989
16진수(ff)
16진수 표현
45
►
2d
8진수
8진수 표현
80
►
55
이진수
이진수 표현
45
►
10010110
FloatDouble
0,# (1234,5)
소수점 이하 첫 번째 자리로 반올림
  • 59,78
    ►
    59,8
  • 59,2
    ►
    59,2
  • 3152,9
    ►
    3.152,9
0,## (1234,56)
소수점 이하 두 번째 자리로 반올림
  • 45,33994
    ►
    45,34
  • 1,8
    ►
    1,8
  • 1245,68
    ►
    1.245,68
0,### (1234,56)
소수점 이하 세 번째 자리로 반올림
  • 4,5779
    ►
    4,578
  • 3,14
    ►
    3,14
  • 1528,65
    ►
    1.528,65
0.0 (1234.0)
소수 자릿수가 정확히 한 자리인 표현
  • 5,68
    ►
    5,7
  • 5,1
    ►
    5,1
  • 9597,77
    ►
    9.597
0.00 (1234.00)
소수 자릿수가 정확히 두 자리인 표현
  • 5,3
    ►
    5,30
  • 10,65
    ►
    10,65
  • 5789,564
    ►
    5.789,56
0.000 (1234.000)
소수 자릿수가 정확히 세 자리인 표현
  • 70,4
    ►
    70,400
  • 87,7897
    ►
    87,790
  • 31529,7879
    ►
    31.529,788
DateTime
hh:mm
날짜/시간 형식, t
05:30
dd/MM/yy
날짜/시간 형식, d
01/05/19
hh:mm:ss
확장된 날짜 시간 형식, T
06:01:58
d MMM yyyy
확장된 날짜 형식, D
1 gen 2019
dd/MM/yy, hh:mm
확장된 날짜/시간 형식, g
01/07/2016, 12:59
d MMM yyyy, hh:mm:ss
일반 날짜/시간 레이아웃 형식, F
1 feb 2019, 6:15:28
yyyy-MM-ddThh:mm:ss.0000000Z
ISO 8601 표준 형식, o 또는 O
2019-01-07T00:00:00.0000000Z
Duration
[d.]hh:mm:ss[.0000000]
c 형식
2.09:10:2006:10:20
[d:]h:mm:ss[,0000000]
일반 약식 형식, g
4:9:10:20
d:hh:mm:ss,0000000
일반 확장 형식, G
4:09:20:15,0000000
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal