TwinCAT 드라이버
TwinCAT 드라이버를 사용하는 경우에는 다음 지침을 준수하십시오.
지원되는 컨트롤러
이 드라이버는 다음 컨트롤러 제품군을 지원합니다.
- TwinCAT® 런타임
- Beckhoff® TwinCAT® 시스템
중요:
이 드라이버는 TwinCAT® 런타임 및 CX5130-0155에서 테스트되었습니다.
컨트롤러 태그 가져오기
팁:
이 통신 드라이버는 디자인 타임에 NetLogic을 사용한 태그 가져오기를 지원합니다. 디자인 타임에 NetLogic을 사용하여 태그를 가져오면 대규모 컨트롤러 프로젝트 또는 프로젝트 설정 자동화에 도움이 됩니다.
자세한 내용은 TwinCAT 드라이버의 디자인 타임에 태그를 가져오기 위한 NetLogic 항목을 참조하십시오.이 통신 드라이버는 컨트롤러 프로젝트에 정의된 사용자 지정 데이터 유형 가져오기를 지원합니다.
다음 모드에서 태그를 가져올 수 있습니다.
- 온라인 모드
- 온라인 모드를 사용하여 디자인 타임 또는 런타임에 컨트롤러에서 직접 태그를 가져옵니다.
- 오프라인 모드
- 오프라인 모드를 사용하여TPY파일에서 태그를 가져옵니다.자세한 내용은 제품 설명서를 참조하십시오.
데이터 유형
드라이버는 다음 데이터 유형을 지원합니다.
컨트롤러 데이터 유형 | FactoryTalk Optix 데이터 유형 | 길이 | 참고 |
|---|---|---|---|
BOOL | BOOL | 1비트 | |
BYTE | BYTE | 1바이트 | |
WORD | UINT16 | 2바이트 | |
DWORD | UINT32 | 4바이트 | |
LWORD | UINT64 | 8바이트 | |
SINT | SBYTE | 1바이트 | |
INT | INT16 | 2바이트 | |
DINT | INT32 | 4바이트 | |
USINT | BYTE | 1바이트 | |
UINT | UINT16 | 2바이트 | |
UDINT | UINT32 | 4바이트 | |
LINT | INT64 | 8바이트 | |
ULINT | UINT64 | 8바이트 | |
REAL | FLOAT | 4바이트 | |
LREAL | DOUBLE | 8바이트 | |
TIME | DURATION | 4바이트 | |
LTIME | DURATION | 8바이트 | |
DATE | DATE TIME | 2바이트 | |
TIME_OF_DAY(TOD) | UTC TIME | 4바이트 | Rockwell Automation 에서는 날짜 및 시간 데이터를 설정하고 볼 수 있는 날짜 및 시간 개체를 사용할 것을 권장합니다. |
DATE_AND_TIME(DT) | DATE TIME | 4바이트 | |
STRING | STRING[길이] | ||
WSTRING | STRING[길이] | ||
ARRAY 1 dimensional | Type [dimension] | ||
ARRAY 2 dimensional | Type [1st dimension, 2nd dimension] | ||
ARRAY 3 dimensional | Type [1st dimension ,2nd dimension, 3rd dimension] |
twincat
twincat driver
의견을 작성 부탁드립니다.