InformationModel.MakeObject<T>(browseName, objectTypeId)

두 번째 인수에 표시된 유형의 프로젝트 개체를 만들고 지정된
<T>
유형의 C# 개체를 반환합니다.
팁: 디자인 타임에 API는 지정된 유형이 미리 정의된 유형(FTOptix 모듈에 포함됨)인 경우에만 작동합니다.
static T MakeObject<T>(QualifiedName
browseName
, NodeId
objectTypeId
);

인수

T
반환할 C# 개체의 클래스에 해당하는
IUAObject
C# 클래스입니다.
browseName
(QualifiedName)
새 개체의
BrowseName
입니다.
objectTypeId
(NodeId)
새 개체가 파생되는 유형의
NodeID
입니다.

반환

T
생성된 프로젝트 개체에 해당하는 C# 개체입니다.

예제

다음 예제에서는
Motor
유형의
NewMotor
개체를 만들고,
Find
메서드로 검색한 다음,
Motor
C# 개체를 반환하는
NodeID
를 사용하여 지정하는 API를 보여줍니다.
var motortype = Project.Current.Find("Motor"); var myObj = InformationModel.MakeObject<Motor>("NewMotor", motortype.NodeId); Owner.Add(myObj);
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal