Modbus 드라이버
Modbus 컨트롤러로 작업할 때는 다음 지침을 따르십시오.
프로토콜
Modbus 통신 드라이버는 다음 프로토콜을 지원합니다.
- Modbus TCP. TCP 소켓 액세스 모드.
- Modbus RTU. 직렬 포트 액세스 모드.중요:대상 장치가Allen-Bradley®내장형 장치인 경우 다음을 수행해야 합니다.
- SystemManager를 사용하여 대상 장치의 직렬 포트를 RS-485로 설정합니다.
- 터미네이터 저항기가 올바르게 배선되었는지 확인합니다.
자세한 내용은 장치 설명서를 참조하십시오.
데이터 유형
Modbus 통신 드라이버는 다음 데이터 유형을 지원합니다.
데이터 유형 | 길이 |
|---|---|
Bool | 1비트 |
Byte | 1바이트 |
SByte | 1바이트 |
UInt16 | 2바이트 |
Int16 | 2바이트 |
UIn32 | 4바이트 |
Int32 | 4바이트 |
Uint64 | 8바이트 |
Int64 | 8바이트 |
Float | 4바이트 |
Double | 8바이트 |
String | 기본 80자 |
Array |
데이터 영역
Modbus 통신 드라이버는 다음 데이터 영역을 지원합니다.
영역 | Modbus 기능 코드(16진수) | 주소 지정 | 데이터 유형 | 액세스 | 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
단일 코일 | 01 읽기 05 쓰기(단일) | 코일 상태 | Boolean | 읽기/쓰기 | 0-65535 |
코일 | 01 읽기 15 쓰기(다중) | 코일 상태 | Boolean | 읽기/쓰기 | 0-65535 |
이산 입력 | 02 읽기 | 입력 상태 | Boolean | 읽기 전용 | 0-65535 |
단일 레지스터 | 03 읽기 06 쓰기 | Holding Register | Word | 읽기/쓰기 | 0-65535 |
다중 레지스터 | 03 읽기 10 쓰기 | Holding Register | Word | 읽기/쓰기 | 0-65535 |
Input Register | 04 읽기 | Input Register | Word | 읽기 전용 | 0-65535 |
팁:
주소 지정은 장치마다 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 장치 설명서를 참조하십시오.
modbus
modbus driver
의견을 작성 부탁드립니다.