RA EtherNet/IP 드라이버
RA EtherNet/IP 드라이버
는 온라인 및 오프라인 모드에서 태그 가져오기를 지원합니다.컨트롤러 태그
Logix 드라이버는 오프라인 모드에서 태그를 가져오기 위한
L5X
및 ACD
파일 형식을 모두 지원합니다. 내보낸 태그의 파일 형식은 컨트롤러에 따라 다릅니다. Logix 5000™ 컨트롤러 가져오기/내보내기 참조 설명서
(발행 번호 1756-RM014A
)를 참조하십시오.
팁:
이 통신 드라이버는 디자인 타임에 NetLogic을 사용한 태그 가져오기를 지원합니다. 디자인 타임에 NetLogic을 사용하여 태그를 가져오면 대규모 컨트롤러 프로젝트 또는 프로젝트 설정 자동화에 도움이 됩니다.
자세한 내용은 RA EtherNet/IP 드라이버의 디자인 타임에 태그를 가져오기 위한 NetLogic 항목을 참조하십시오.모든
Add-On Instruction
에 대해 로컬 데이터를 포함하는 구조가 만들어집니다. 가져온 구조는 입력/출력
유형의 동적 링크와 연결됩니다. Add-On Instruction
함수 블록은 사용자가 선언한 데이터 유형인 것처럼 관리할 수 있습니다.
중요:
설계자는
ADD-ON
에서 선언된 구성원을 Read Only
또는 Output Parameters
로 연결하는 컨트롤에 대해 필수적인 제한을 설정해야 합니다.이 통신 드라이버는 컨트롤러 프로젝트에 정의된 사용자 지정 데이터 유형 가져오기를 지원합니다.
컨트롤러 변수
동적 링크 브라우저의
컨트롤러
범주에는 RA EtherNet/IP 드라이버
와 관련된 변수가 표시됩니다. 이러한 변수를 프로젝트의 개체에 바인딩하면 컨트롤러 상태 정보를 표시할 수 있습니다.변수 | 유형 | 정의 | 읽기/쓰기 | 재시작 필요 |
|---|---|---|---|---|
활성 데이터 항목 | UInt32 | 컨트롤러에서 읽는 활성 데이터 항목 수 | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
활동 카운터 | UInt32 | 컨트롤러에서 수신된 통신 패킷 수 | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
카탈로그 번호 | String | 컨트롤러에서 읽은 카탈로그 번호 | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
컨트롤러 이름 | String | 컨트롤러의 이름 | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
실패한 데이터 항목 | UInt32 | 컨트롤러에서 현재 읽을 수 없는 활성 데이터 항목 수 | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
주 버전 | UInt32 | 컨트롤러 펌웨어의 주 버전 | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
부 버전 | UInt32 | 컨트롤러 펌웨어의 부 버전 | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
모드 | String | 컨트롤러의 작동 모드. 모드는 실행, 프로그램, 폴트, 원격 실행 및 원격 프로그램입니다. | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
최적화된 블록 | UInt32 | 컨트롤러와 HMI 장치 간에 전송된 최적화된 데이터 블록 수 | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
경로 | String | 컨트롤러에 대한 통신 경로 | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
있음 | Boolean | 컨트롤러가 네트워크에 있는지 여부를 나타냅니다. | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
제품 코드 | UInt32 | 컨트롤러로에서 읽은 제품 코드 | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
제품 유형 | UInt32 | 컨트롤러에서 읽은 제품 유형 | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
복구 가능한 주 폴트 | Boolean | 컨트롤러가 복구할 수 있는 주 폴트를 감지했는지 여부를 나타냅니다. | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
복구 가능한 부 폴트 | Boolean | 컨트롤러가 복구할 수 있는 부 폴트를 감지했는지 여부를 나타냅니다. | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
실행 모드 | Boolean | 컨트롤러가 실행 모드에 있는지 여부를 나타냅니다. | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
동기화됨 | Boolean | 컨트롤러의 데이터가 런타임 응용 프로그램의 데이터와 동기화되는지 여부를 나타냅니다. | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
동기화 상태 | String | 컨트롤러의 동기화 상태 | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
복구 불가능한 주 폴트 | Boolean | 컨트롤러가 복구할 수 없는 주 폴트를 감지했음을 나타냅니다. | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
복구 불가능한 부 폴트 | Boolean | 컨트롤러가 복구할 수 없는 부 폴트를 감지했음을 나타냅니다. | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
공급업체 | UInt32 | 컨트롤러에서 읽은 공급업체 코드 | 읽기 전용 | 재시작 필요 없음 |
ra ethernet/ip
ra ethernet/ip driver
의견을 작성 부탁드립니다.