컬렉션
컬렉션은 여러 개체를 포함하는 C# 개체입니다. 컬렉션을 사용하여 특정 노드의 하위 노드를 계산, 반복, 추가, 제거할 수 있습니다.
일반 하위 컬렉션
모든
IUANode
C# 개체 및 각 프로젝트 노드에서 사용할 수 있습니다. 일반 하위 항목은 개체/노드 속성 및 직계 하위 항목인 기타 개체/노드를 수집합니다.특수 컬렉션
프로젝트 개체 유형 | 개체 유형의 BrowseName | 컬렉션 | 컬렉션 개체의 유형 |
|---|---|---|---|
데이터 로거 | DataLogger | VariablesToLog | VariableToLog |
이벤트 로거 | EventLogger | EventFields | EventField |
OPC UA 클라이언트 | OPCUAClient | RuntimeConfigurations | RuntimeConfigurationEntry |
OPC UA 서버 | OPCUAServer | NodesToPublish | NodesToPublishConfigurationEntry |
NodesToPublish.Nodes | 프로젝트 노드를 가리키는 NodePointer | ||
NodesToPublish.Users | 사용자를 가리키는 NodePointer | ||
보고서 | Report | Sections | UI.Item |
보존성 데이터베이스 | RetentivityStorage | Nodes | 보존성이 설정된 노드의 루트를 가리키는 IUAVariable |
저장소 | Store | Tables | Table |
테이블 | Table | Columns | Column |
원형 게이지 | CircularGauge | WarningZones | WarningZone |
선형 게이지 | LinearGauge | WarningZones | WarningZone |
데이터 그리드 | DataGrid | Columns | DataGridColumn |
탐색 패널 | NavigationPanel | Panels | NavigationPanelItems |
트렌드 펜 | Trend | Pens | TrendPen |
XY 차트 라인 | XYChart | Pens | XYChartPen |
통신 스테이션 | IStation | Tags | Tag |
TagStructure | CommunicationDriver.TagStructure | ||
컨테이너 하위 항목을 가질 수 있는 그래픽 개체 | - | Items | Item |
개체 | BaseObject | InstanceNodeCollection | BaseObject
팁:
InstanceNodeCollection 에 표현되지 않은 파생 유형의 인스턴스입니다. 파생 유형을 먼저 사용하여 수동으로 나열할 수 있습니다. |
변수 | BaseVariable | InstanceNodeCollection | BaseVariable
팁:
InstanceNodeCollection 에 표현되지 않은 파생 유형의 인스턴스입니다. 파생 유형을 먼저 사용하여 수동으로 나열할 수 있습니다. |
MQTT구독자 | MQTTSubscriber | Subscriptions | SubscriptionBase |
의견을 작성 부탁드립니다.