La constante de conversion ou la résolution du variateur a été modifiée. Souhaitez-vous que les attributs dépendants soient automatiquement mis à jour ?
Enregistrer les modifications en attente pour exécuter la commande en ligne ? Sitôt les modifications enregistrées, la commande en ligne peut initier le mouvement.
Module Properties Dialog Box - Power Tab Overview (PowerFlex 700S and PowerFlex 700SE with DriveLogix5720, PowerFlex 700S 2 and PowerFlex 700Se2 with DriveLogix5730, PowerFlex/DPI, SCANPort)
Présentation de la boîte de dialogue Propriétés du module - Onglet Installation (1756-DM, PowerFlex 700S et PowerFlex 700SE avec DriveLogix5720, PowerFlex 700S 2 et PowerFlex 700Se2 avec DriveLogix5730, PowerFlex/DPI, SCANPort)
Lorsque le paramètre d'interruptions d'entrelacement est défini, la durée de l'échantillon en temps réel (RTS) doit être égale à zéro, le taux de conversion doit être de 1200 Hz et la constante de temps passe-bas doit être définie sur Aucune