Schéma de câblage 1794-IF2XOF2I, sortie
L'embase avec bornier de raccordement recommandée pour le module 1794-IF2XOF2I est la 1794-TB3. Vous trouverez ci-dessous un schéma de câblage pour l'embase 1794-TB3. Il existe d'autres embases avec bornier compatibles avec le module 1794-IF2XOF2I, notamment : 1794-TB3S, 1794-TB2, 1794-TB3TS et 1794-TBN.

Câblage du 1794-TB3


Fournir une réponse