Type de données (data type) du module - 1794-OE12
Le tableau suivant contient la liste et la description des types de données (data types) définis par le module 1794-OE12. Il contient des informations se rapportant aux entrées (indiquées par un « I »), aux sorties (indiquées par un « O ») et à la configuration (indiquée par un « C »).
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_OE12:I:0
Nom de membre | Type | par défaut Style d’affichage | Description |
Défaut | DINT | Binaire | |
État | INT | Binaire | |
Ch00OpenWire Ch01OpenWire Ch02OpenWire Ch03OpenWire Ch04OpenWire Ch05OpenWire Ch06OpenWire Ch07OpenWire Ch08OpenWire Ch09OpenWire Ch10OpenWire Ch11OpenWire | BIT | Etat :0 Etat :1 Etat :2 Etat :3 Etat :4 Etat :5 Etat :6 Etat :7 Etat :8 Etat :9 Etat :10 Etat :11 | |
BIT | Bit 12 réservé | ||
GeneralFault | BIT | Etat :13 | |
FieldPowerOff | BIT | Etat :14 | |
PowerUp | BIT | Etat :15 |
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_OE12:O:0
Nom de membre | Type | par défaut Style d’affichage | Description |
WireOffReset | BIT | OutputData:12 | |
SafeStateConfig0 | BIT | OutputData:13 | |
SafeStateConfig1 | BIT | OutputData:14 | |
OutputEnable | BIT | OutputData:15 | |
Ch00Data Ch01Data Ch02Data Ch03Data Ch04Data Ch05Data Ch06Data Ch07Data Ch08Data Ch09Data Ch10Data Ch11Data | INT |
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_OE12:C:0
Nom de membre | Type | par défaut Style d’affichage | Description |
Config | INT | Binaire | |
Ch00_01ConfigSelect_0 Ch00_01ConfigSelect_1 Ch02_03ConfigSelect_2 Ch02_03ConfigSelect_3 Ch04_05ConfigSelect_4 Ch04_05ConfigSelect_5 Ch06_07ConfigSelect_6 Ch06_07ConfigSelect_7 Ch08_09ConfigSelect_8 Ch08_09ConfigSelect_9 Ch10_11ConfigSelect_10 Ch10_11ConfigSelect_11 | BIT | Config :0 Config :1 Config :2 Config :3 Config :4 Config :5 Config :6 Config :7 Config :8 Config :9 Config :10 Config :11 | |
BIT | Bits 12 à 15 réservés | ||
SSSafeStateConfig0 | BIT | SSConfig:13 | |
SSSafeStateConfig1 | BIT | SSConfig:14 | |
SSOutputEnable | BIT | SSConfig:15 | |
SSCh00OutputData SSCh01OutputData SSCh02OutputData SSCh03OutputData SSCh04OutputData SSCh05OutputData SSCh06OutputData SSCh07OutputData SSCh08OutputData SSCh09OutputData SSCh10OutputData | INT |
Fournir une réponse