Onglet Configuration 1797-IBN16
Cet onglet permet de configurer le module d'entrées TOR NAMUR FLEX Ex 1797-IBN16.
CONSEIL:
Si vous avez sélectionné le format de communication Écoute seule lors de la création du module, cet onglet n'est pas disponible.
Paramètres
Temps de filtrage des entrées (ms)
En->Hors Hors->En
Utilisez cette caractéristique pour filtrer les transitoires en environnements bruyants. Sélectionnez une valeur (en millisecondes) à donner au délai de transition de Activé à Désactivé (mise hors tension) ou de Désactivé à Activé (mise sous tension). Les valeurs du temps de filtrage d'entrée en millisecondes sont : 0,25 (valeur par défaut), 0,5, 1, 2, 4, 8, 16 et 32.
Mode Entrée
Spécifie si le membre FaultOrCounter du type de données (data type) d'entrée du Module AB:1797_IBN16:I:0 est utilisé pour l'indication de défauts, voie par voie, ou pour afficher le comptage de la balise (tag) d'entrée 15.
CONSEIL:
Quel que soit le mode d'entrée choisi, le module conserve toujours un suivi interne des alarmes et du comptage au point d'entrée 15. La sélection du mode Entrée ne définit que ce que vous souhaitez que le module renvoie et affiche dans le membre FaultOrCounter.
Compteur
Permet d'utiliser le membre FaultOrCounter du type de données (data type) d'entrée du Module AB:1797_IBN16:I:0 comme compteur. Dans ce mode, les impulsions comptées par le tag d'entrée 15 sont envoyées au membre FaultOrCounter.
Réinitialiser
Lorsque cette case est cochée et la configuration appliquée, le compteur du module est remis à zéro. Le compteur ne compte pas tant que cette case n'est pas désélectionnée et la configuration réappliquée.
Activer le filtre
Lorsque cette case est cochée et la configuration appliquée, le compteur du point d'entrée 15 se voit appliquer les mêmes paramètres de filtrage que les autres entrées.
IMPORTANT:
le filtre du compteur (Enable Filter) peut être désactivé pour empêcher le compteur de manquer les impulsions haute fréquence. Cette fonction est disponible en mode Counter ou en mode Entrée Défaut, dans la mesure où le filtre du Counter peut être activé ou désactivé et que le Counter compte dans l'un ou l'autre mode.
Défaut
Permet d'utiliser le membre FaultOrCounter du type de données (data type) d'entrée du Module AB:1797_IBN16:I:0 pour indiquer les défauts pour chaque voie du module. Dans ce mode, les défauts de fil débranché et de fil en court-circuit sont signalés dans FaultOrCounter pour chaque entrée.
CONSEIL:
le mode Défaut (fault mode) peut être activé ou désactivé sélectivement par groupes de 4 points d'entrée matériels via une série de commutateurs de détection de défauts sur le module 1797-IBN16 comme indiqué ci-dessous. Ces commutateurs permettent d'activer et de désactiver la détection des défauts de fil débranché et de fil en court-circuit. Si le commutateur physique du module n'est pas enclenché, même si le bouton radio Mode Entrée - Défaut est sélectionné (pour permettre à FaultOrCounter de d'indiquer les défauts), les défauts ne seront pas signalés.
Positionnement du commutateur de détection de défauts
Un commutateur, situé à l'arrière du module, permet de sélectionner l'action du module lorsqu'un défaut est détecté (fil débranché ou court-circuit). La position 1 détermine l'action pour les voies 0 à 3, la position 2 pour les voies 4 à 7, la position 3 pour les voies 8 à 11 et la position 4 pour les voies 12 à 15. Positionnez le commutateur sur :
- DESACTIVE pour désactiver la détection de défauts pour les voies sélectionnées,
- ACTIVE pour activer la détection de défauts pour les voies sélectionnées.

OK
Cliquez sur ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur des onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Si :
- vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
- cet automate (controller) est l'automate propriétaire et
- vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous cliquez sur le bouton Appliquer ou OK. L'automate (controller) essaie d'envoyer les informations au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne cliquez pas sur Appliquer, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
CONSEIL:
La connexion à un module FLEX I/O utilisant la communication par rack ne peut pas être bloquée. Dans ce cas, la case
Blocage
de l'onglet Connexion est désactivée.Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse