Types de données (data types) définis par le module (2364F-RGU)
Les tableaux suivants répertorient et décrivent les types de données (data types) d'entrée et de sortie définis par ce module.
Types de données (data types) d'entrée
Liaisons de données | Type de données (data type) |
0 | AB:RGU_8Bytes:I:0 |
2 | AB:RGU_12Bytes:I:0 |
4 | AB:RGU_16Bytes:I:0 |
6 | AB:RGU_20Bytes:I:0 |
8 | AB:RGU_24Bytes:I:0 |
Nom de membre | Bit dans Mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Description du paramètre | Paramètre du variateur |
HostStatus1 | INT | Binaire | Etat de l'hôte 1 | 33 | |
HardFault | 0 | BOOL | Décimal | Défaut matériel | 33,0 |
WarningFlt | 1 | BOOL | Décimal | Défaut d'avertissement | 33,1 |
ClrFaults | 2 | BOOL | Décimal | Effacer les défauts | 33,2 |
ClrWarnings | 3 | BOOL | Décimal | Effacer les alarmes | 33,3 |
BCRRelay | 4 | BOOL | Décimal | Relais du BCR | 33,4 |
BusHalfUp | 5 | BOOL | Décimal | Bus 1/2 haut | 33,5 |
BusUp | 6 | BOOL | Décimal | Bus haut | 33,6 |
Activer | 7 | BOOL | Décimal | Activer | 33,7 |
DSPReady | 8 | BOOL | Décimal | DSP Prêt | 33,8 |
CtrlReady | 9 | BOOL | Décimal | Controller Prêt | 33,9 |
CtrlRunning | 15 | BOOL | Décimal | Controller en fonctionnement | 33,15 |
BusFeedback | INT | Décimal | Retour de bus | 141 | |
UserDefinedData | INT[8] | Décimal | Données définies par l'utilisateur | Définies par l'utilisateur |
Types de données (data types) de sortie
Liaisons de données | Type de données (data type) |
0 | AB:RGU_4Bytes:O:0 |
2 | AB:RGU_8Bytes:O:0 |
4 | AB:RGU_12Bytes:O:0 |
6 | AB:RGU_16Bytes:O:0 |
8 | AB:RGU_20Bytes:O:0 |
Nom de membre | Bit du mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Description du SCANPort | Paramètre du variateur |
HostCommand | INT | Binaire | Commande Hôte | 32 | |
ClrFaults | 0 | BOOL | Binaire | Effacer les défauts | 32,0 |
EnableCmd | 1 | BOOL | Binaire | Activer la commande | 32,1 |
MeterReset | 2 | BOOL | Binaire | Réinitialisation du compteur | 32,2 |
SaveCommand | 3 | BOOL | Binaire | Commande Enregistrer | 32,3 |
ParamRecall | 4 | BOOL | Binaire | Rappel du paramètre | 32,4 |
DefaultInit | 5 | BOOL | Binaire | Initialisation par défaut | 32,5 |
ClrWarnings | 6 | BOOL | Binaire | Effacer les alarmes | 32,6 |
ResetCmd | 7 | BOOL | Binaire | Commande Réinitialiser | 32,7 |
ClrFltQue | 8 | BOOL | Binaire | Effacer la file des défauts | 32,8 |
ClrWarnQue | 9 | BOOL | Binaire | Effacer la file des alarmes | 32,9 |
DisableCmd | 10 | BOOL | Binaire | Commande Désactiver | 32,10 |
RunStartup | 11 | BOOL | Binaire | Exécuter la mise en service | 32,11 |
BusReference | INT | Décimal | Référence du bus | 128 | |
UserDefinedData | INT[8] | Décimal | Données définies par l'utilisateur | Définies par l'utilisateur |
Fournir une réponse