Fonctionnement normal - 1794-VHSC

les bits dans le membre Etat ne sont pas nommés car ils peuvent avoir 3 interprétations différentes, en fonction du mode de fonctionnement du module, comme indiqué ci-dessous.
Les valeurs des bits du mot d'état et les définitions des bits dépendent de l'état du VHSC. Il y a trois état de signalisation :
  • Fonctionnement normal (Voyant d'état - vert fixe)
  • Configuration incomplète, incorrecte ou conflictuelle (Voyant d'état - vert clignotant)
  • Erreur d'auto-test du matériel à la mise sous tension (Voyant d'état - rouge clignotant) Reportez-vous à
    Erreurs de l'auto-test du matériel à la mise sous tension du 1794-VHSC
    pour plus d'information.
Le membre ConfigurationError du type de données (data type) défini par module AB:1794_VHSC:I:0 reflète une modification des valeurs de ses membres chaque fois que des données de configuration incomplètes, incorrectes ou conflictuelles sont envoyées au module. Utilisez le tableau ci-dessous pour comprendre les raisons de la condition du module.
IMPORTANT: si l'automate (controller) est en mode Run et qu'une mauvaise configuration est envoyée au module 1794-VHSC, les drapeaux d'erreur sont activés dans le mot Défaut des balises (tags) d'entrée et le voyant vert OK du module clignotera. Toutefois, le module continuera à fonctionner avec les données antérieures correctes. Pour éviter de perturber l'application de surveillance, aucune donnée directe n'est renvoyée à l'application
Logix Designer
.
Etat (Définitions des bits)
Signification dans ce contexte
Description
Défaut.0
Ch0Zinput
Etat actuel indiqué de l'entrée Z pour la voie 0.
Défaut.1
Ch0ZeroFrequencyDetect
Utilisé uniquement quand les configurations de fréquence sont sélectionnées.
Défaut.2
Ch0StoredData2
Un Counter rotatif (associé au bit suivant) qui s'incrémente à chaque comptage mémorisé/accumulé.
Défaut.3
Ch0StoredData3
Les mots sont mis à jour, remis à zéro au prochain comptage dès que 3 est atteint.
Défaut.4
Ch1Zinput
Etat actuel indiqué de l'entrée Z pour la voie 1.
Défaut.5
Ch1ZeroFrequencyDetect
Utilisé uniquement quand les configurations de fréquence sont sélectionnées.
Défaut.6
Ch1StoredData6
Un Counter rotatif (associé au bit suivant) qui s'incrémente à chaque comptage mémorisé/accumulé.
Défaut.7
Ch1StoredData7
Les mots sont mis à jour, remis à zéro au prochain comptage dès que 3 est atteint.
Défaut.8
Output0
Voyant d'état de sortie : 1 = ON et 0 = OFF.
Défaut.9
Output1
Voyant d'état de sortie : 1 = ON et 0 = OFF.
Défaut.10
Output2
Voyant d'état de sortie : 1 = ON et 0 = OFF.
Voyant d'état de sortie : 1 = ON et 0 = OFF.
Erreur fatale de l'auto-test du matériel.
Indique que l'état du module n'est pas configuré.
Indication d'un défaut d'alimentation 24 VCC du module.
Défaut.11
Output3
Défaut.12
TestFail
Défaut.13
NotReady
Défaut.14
FieldPowerFault
Défaut.15
ConfigurationError
Reportez-vous à la section relative aux erreurs de configuration pour obtenir des informations sur les bits ci-dessus lorsque ce bit est activé.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal