Onglet Configuration des sorties - 1794-OE8H ; 1797-OE8, -OE8H
Utilisez cet onglet pour configurer les sorties des modules 1794-OE8H et 1797-OE8 ou 1797-OE8H. Sur cet onglet, vous pouvez sélectionner la voie que vous voulez configurer avec les informations suivantes :
- sélectionnez un mode de sortie ;
- sélectionnez un format de données en mode analogique ;
- activation de la détection des défauts
- sélectionnez un mode défaut (fault mode).CONSEIL: Si vous avez sélectionné le format de communication Écoute seule lors de la création du module, cet onglet n'est pas disponible.
IMPORTANT:
à la différence du système RSLogix 5, certaines des informations de configuration relatives à ce module figurent dans le type de données (data type) défini par le module de sorties. Les informations de configuration étant exposées différemment sur les systèmes RSLogix 5 et RSLogix 5000, n'oubliez pas, sur les systèmes RSLogix 5000, de vérifier ces informations dans le type de données (data type) défini par le module de sorties.
Un module de sorties est configuré par un automate (controller) qui établit une connexion en tant que propriétaire ; toutefois, une seule connexion de propriétaire est autorisée pour tous les modules de sortie. Si un autre automate essaie d'établir une connexion de propriétaire, la tentative de connexion est rejetée.
connexion
Liaison entre les réseaux et les périphériques.
Paramètres
Mode de sortie
Cette fonction vous permet de déterminer si la voie sélectionnée doit agir comme une sortie analogique normale ou comme une sortie TOR commutée.
Format de données -\n mode analogique
Cette fonction vous permet de spécifier le format des données en mode analogique pour toutes les voies. Chaque paire de voies de sortie doit être configurée avec un format de données qui représentera une gamme courante. Cette fonction est désactivée si le mode de sortie de la paire de voies est TOR. Les valeurs disponibles sont répertoriées dans le tableau ci-dessous. La valeur par défaut est 0-20 mA 1000/mA (0 à 22000).
Format | Nombre par mA | Valeur de la table de données (Interprétation) | Format | Nombre par mA | Valeur de la table de données (Interprétation) | |
0-20 mA en mA | 1000/mA | Entre 0 et 22000 (0 à 22 000 mA) | 0-20 mA en % | 500/mA | Entre 0 et 11000 (0-110,00 %) | |
0-20 mA en entier non signé | 3276/mA | Entre 0 et 65535 (0 à 22 mA) | 4-20 mA en mA | 1000/mA | Entre 2000 et 22000 (2 000 à 22 000 mA) | |
4-20 mA en entier non signé | 4095/mA | 0-65 535 (4 à 20 mA) | 0 à 20 mA Nombre D/A | 363/mA | 0-8 000 (0 à 22 mA) | |
4 à 20 mA en % | 625/mA | -6,25 à +106,25 % (complément à 2) (-6,25 % -+ 106,25 %) | 4 à 20 mA en % | 625/mA | de -12,5 à +112,5 % (complément à 2) (-12,50 % -+ 112,50 %) |
Activation de la détection des défauts
Cette fonction vous permet de préciser si la détection des défauts doit être activée ou désactivée pour la paire de voies sélectionnée. Si la détection des défauts est activée, tout fil débranché/cassé est détecté. Par défaut, la détection des défauts est désactivée.
Mode Défaut (fault mode)
Définit le comportement d'une voie lorsqu'un défaut est détecté (voies 0 à 3 et 4 à 7). Si le verrouillage est ACTIVE, le défaut est verrouillé jusqu'à ce que la commande Réinitialisation du défaut soit émise pour le module, auquel cas le défaut est effacé. Si le verrouillage est DESACTIVE (Réessayer la valeur par défaut), la voie continue à signaler les défauts jusqu'à ce que ces derniers soient corrigés.
OK
Cliquez sur ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur des onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Si :
- vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
- cet automate est l'automate propriétaire et,automate (controller)Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).
- vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous cliquez sur le bouton Appliquer ou OK. L'automate (controller) essaie d'envoyer les informations au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne cliquez pas sur Appliquer, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
CONSEIL:
la connexion à un module FLEX I/O utilisant la communication par rack ne peut pas être bloquée. Dans ce cas, la case
Blocage
de l'onglet Connexion est désactivée.Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse