Types de données (data types) du module - 1794-OE4/B

Le tableau ci-dessous répertorie et décrit les types de données (data types) définis par Module pour le module d'entrées analogiques 1794-IE8/B. Il contient des informations se rapportant aux entrées (indiquées par un « I »), aux sorties (indiquées par un « O ») et à la configuration (indiquée par un « C »).
CONSEIL:
les modules FLEX I/O ont pour base des INT à 16 bits et non des DINT à 32 bits. Cela peut diminuer les performances avec certaines instructions.
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_OE4:I:1
Series B
Nom de membre
Type
par défaut
Style d’affichage
Description
Défaut
DINT
Binaire
Défaut - Utilisé pour la validation des données d'entrée
0 = Données correctes
1 = Données non valides - si la connexion au module est interrompue ou si une panne matérielle grave se produit sur le module, les 8 bits les plus bas prennent la valeur 1.
État
INT
Binaire
Comprend des informations d'état sur une voie.
Ch0OpenWire
Ch1OpenWire
Ch2OpenWire
Ch3OpenWire
BOOL
Décimal
Indique que la voie de sortie de courant correspondante est ouverte.
PowerUp
BOOL
Décimal
Ce bit est mis à 1 quand les données de la balise (tag) de configuration ne comprennent que des zéros par suite de la remise à zéro ou de l'effacement d'un type de données (data type) dans la balise de configuration. Le voyant d'état du module clignote lorsque le bit est à 1.
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_OE4:O:0
Nom de membre
Type
par défaut
Style d’affichage
Description
Ch0Data
INT
Décimal
Données de sortie pour la voie 0. Les données de sorties sont des données en temps réel formatées en fonction de la configuration sélectionnée.
Ch1Data
INT
Décimal
Données de sortie pour la voie 1. Les données de sorties sont des données en temps réel formatées en fonction de la configuration sélectionnée.
Ch2Data
INT
Décimal
Données de sortie pour la voie 2. Les données de sorties sont des données en temps réel formatées en fonction de la configuration sélectionnée.
Ch3Data
INT
Décimal
Données de sortie pour la voie 3. Les données de sorties sont des données en temps réel formatées en fonction de la configuration sélectionnée.
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_OE4:C:0
Nom de membre
Type
par défaut
Style d’affichage
Description
Config1
INT
Binaire
Contient les informations de configuration d'état de sécurité pour une voie.
Ch0SafeStateConfig
Ch1SafeStateConfig
Ch2SafeStateConfig
Ch3SafeStateConfig
BOOL
Décimal
Contient la valeur d'état de sécurité à utiliser pour la voie sélectionnée. Ces valeurs doivent être définies sur 1.
Config2
INT
Binaire
Contient les informations de configuration pour une voie.
Ch0FullRange
Ch1FullRange
Ch2FullRange
Ch3FullRange
BOOL
Décimal
Plage complète pour la voie sélectionnée.
Ch0ConfigSelect
Ch1ConfigSelect
Ch2ConfigSelect
Ch3ConfigSelect
BOOL
Décimal
Configure les données sélectionnées pour la voie sélectionnée.
SSCh0OutputData
INT
Décimal
Valeur Etat de sécurité à utiliser pour Ch0OutputData.
SSCh1OutputData
INT
Décimal
Valeur Etat de sécurité à utiliser pour Ch1OutputData.
SSCh2OutputData
INT
Décimal
Valeur Etat de sécurité à utiliser pour Ch2OutputData.
SSCh3OutputData
INT
Décimal
Valeur Etat de sécurité à utiliser pour Ch3OutputData.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal