Types de données (data types) du module - 1794-VHSC
Le tableau ci-dessous répertorie et décrit les types de données (data types) définis par le module pour le module 1794-VHSC. Il comprend des informations relatives aux entrées (signalées par un « I ») et à la configuration (signalées par un « C ») dans le nom du type de balise (tag) du module, indiqué dans la fenêtre Balises de l'automate (controller) de l'application
Logix Designer
.
CONSEIL:
les modules FLEX I/O et FLEX Ex ont pour base des INT à 16 bits et non des DINT à 32 bits. Cela peut diminuer les performances avec certaines instructions.
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_VHSC:I:0
Nom de membre | Type | Style d'affichage par défaut | Description |
Défaut | DINT | Binaire | Défaut - Utilisé pour la validation des données d'entrée 0 = Données correctes 1 = Données non valides - si la connexion au module est interrompue ou si une panne matérielle grave se produit sur le module, les 8 bits les plus bas prennent la valeur 1. |
Ch0CurrentCount | DINT | Décimal | Comptage actuel du Counter 24-membres ou la fréquence pour la voie 0. |
Ch1CurrentCount | DINT | Décimal | Comptage actuel du compteur 24 membres ou la fréquence pour le canal 1. |
Ch0StoredCount | DINT | Décimal | Valeur mémorisée du Counter pour la voie 0. |
Ch1StoredCount | DINT | Décimal | Valeur mémorisée du Counter pour la voie 1. |
Etat (Définitions des bits) En fonctionnement normal | INT | Binaire | Données d'état. La signification de ces membres varie selon :
|
Ch0Zinput | BOOL | Décimal | Etat actuel de l'entrée Z pour la voie 0. Quand des données de configuration incomplètes, incorrectes ou conflictuelles sont observées, le membre ConfigurationError, décrit ci-dessous, est mis à 1. Entrée Z représente l'état actuel de l'entrée Z. 0 = Désactivé 1 = Entrée activée Ce membre n'est pas affecté par l'inversion Z dans le type de données (data type) de configuration. En période/vitesse et continu/vitesse, les comptages sont acquis pendant l'état On de l'entrée Z. Aux très basses fréquences, le compteur se sature, indiquant la détection d'une fréquence zéro. (Dans ces 2 configurations, le temps pris pour déterminer une fréquence zéro peut atteindre 6,7 s ou 16.777.215 points X 1/5 MHz X 2 demi-cycles de Z). En mesure de la vitesse, les impulsions sur l'entrée Z sont comptées pendant une période de mesure définie par le produit base de temps X période de gâchette. (Le temps de détection d'une fréquence zéro est déterminé par la période de mesure ; par exemple, si base de temps = 0,100 s et période de gâchette = 3300 ms est utilisé pour déterminer ZeroFrequencyDetect.) |
Ch0ZeroFrequencyDetect | BOOL | Décimal | En mesure de la vitesse, les impulsions sur l'entrée Z sont comptées pendant une période de mesure définie par le produit base de temps X période de gâchette. (Le temps de détection d'une fréquence zéro est déterminé par la période de mesure ; par exemple, si base de temps = 0,100 s et période de gâchette = 3300 ms est utilisé pour déterminer ZeroFrequencyDetect.) Ce membre est utilisé uniquement quand les configurations de fréquence sont sélectionnées. |
Ch0StoredData2 Ch0StoredData3 | BOOL | Décimal | Un compteur rotatif (associé au membre Ch0StoredData3) qui s'incrémente chaque fois que les membres Comptage mémorisé sont mis à jour, remis à zéro au comptage suivant lorsque 3 est atteint dans le membre Ch0StoredData3. La vitesse d'échantillonnage de l'automate (controller), y compris le retard dû au réseau et à la scrutation du programme (program), doit être au moins aussi rapide que la fréquence de l'événement qui est mis à jour. |
Ch1Zinput | BOOL | Décimal | L'état actuel indiqué de l'entrée Z pour la voie 1. |
Ch1ZeroFrequencyDetect | BOOL | Décimal | Utilisé uniquement quand les configurations de fréquence sont sélectionnées. |
Ch1StoredData6 Ch1StoredData7 | BOOL | Décimal | Un compteur rotatif (associé au membre Ch0StoredData7) qui s'incrémente chaque fois que les membres Comptage mémorisé sont mis à jour, remis à zéro au comptage suivant lorsque 3 est atteint dans le membre Ch0StoredData7. La vitesse d'échantillonnage de l'automate (controller), y compris le retard dû au réseau et à la scrutation du programme (program), doit être au moins aussi rapide que la fréquence de l'événement qui est mis à jour. |
Output0 Output1 Output2 Output3 | BOOL | Décimal | Indicateurs d'état de sortie : 1=ACTIVÉ (ON) et 0=DÉSACTIVÉ (OFF). |
TestFail | BOOL | Décimal | Conditions d'erreur fatale de l'auto-test du matériel. |
NotReady | BOOL | Décimal | Indique un état « non configuré » du module. |
FieldPowerFault | BOOL | Décimal | Indication d'un défaut d'alimentation 24 VCC du module. |
ConfigurationError | BOOL | Décimal | Quand il est à 1, ce membre indique que des données de configuration incomplètes, incorrectes, ou conflictuelles ont été envoyées au module provoquant le clignotement des voyants d'état du module. |
Type de données (data type) défini par module : AB:1794_VHSC:O:0
Nom de membre | Type | Style d'affichage par défaut | Description |
CounterControl | INT | Données du Counter | |
Ch0CounterReset Ch1CounterReset | BOOL | Quand un de ces membres est mis à 1, le compteur associé est remis à zéro et recommence à compter. Le module peut également être réinitialisé à l'aide du membre Période de gâchette appartenant au type de données (data type) configuration. Les sorties sont réglées en fonction des valeurs de la fenêtre de comparaison. | |
Ch0CounterPreset Ch1CounterPreset | BOOL | Dans les modes codeur ou compteur, ce membre représente une valeur de référence (ou de comptage) à partir de laquelle le module commence à compter. Le module peut compter progressivement ou dégressivement à partir de la valeur prédéfinie. Les valeurs peuvent être comprises entre 0 et 16 777 215. Les sorties sont réglées en fonction des valeurs de la fenêtre de comparaison. | |
Ch0ValueReset Ch1ValueReset | BOOL | Une transition de 0 à 1 de ce membre efface les données de comptage mémorisées/accumulées dans les membres Données Mémorisées du type de données (data type) d'entrée. | |
OutputControl | INT | Données de commande de sortie. | |
Out0Force Out1Force Out2Force Out3Force | BOOL | Quand il est mis à 1, la sortie est activée si le membre associé Validation de sortie est à 1. Quand il est mis à 0, la sortie peut être contrôlée par la coïncidence d'une fenêtre de comparaison ou pilotée par les réglages MLI (Modulation en largeur d'impulsion). | |
Out0Enable Out1Enable Out2Enable Out3Enable | BOOL | Quand il est à 1, la sortie peut être activée par un forçage, la coïncidence d'une fenêtre de comparaison ou pilotée par les réglages MLI. Quand il est à 0, la sortie associée est désactivée. | |
Out0Local Out1Local Out2Local Out3Local | BOOL | Quand il est à 1, la sortie est contrôlée par le compteur si l'alimentation du Flexbus est perdue. (c'est-à-dire que le module détecte un signal de réinitialisation FlexBus)
NOTE:
En cas de perte d’alimentation Flexbus, la communication avec l'automate (controller) est interrompue.
Quand il est à 0 et que l'alimentation du Flexbus est perdue, le module efface ses membres Validation de sortie. Réglez ce membre selon les besoins dans le membre Etat de sécurité de la validation de sortie du type de données (data type) de configuration, en réponse à un défaut de communication survenant après la perte d'alimentation de l'adaptateur. | |
Ch0PWMOutput Ch1PWMOutput | INT | Quand le module est configuré pour la MLI, la base de temps est validée, le compteur de la voie concernée, sa période de gâchette, sa valeur d'enchaînement et les 1ères valeurs On et Off sont utilisées. Des liens peuvent être utilisés pour diriger le signal MLI vers une ou toutes les sorties. La plage des valeurs MLI s'étend de 0 < valeur < 9500 décimal (c'est-à-dire 0,00 % < valeur < 95,00 %). Le cycle de travail réel à la sortie dépend des temps de commutation du MOSFET, de capacité de stockage d'énergie de l'ensemble câble/charge et de la résistance entre la sortie et le retour. |
Type de données (data type) défini par module : AB:1794_VHSC:C:0
Nom de membre | Type | Style d'affichage par défaut | Description | ||
Config | INT | Binaire | Données de configuration du compteur. Le tableau suivant montre la distribution des données compteur et des données de sélection de Mode. | ||
Configuration compteur – Les membres suivants servent à la configuration du compteur. | |||||
Counter0Config3 | Counter0Config2 | Counter0Config1 | Counter0Config0 | Configuration du compteur | |
Counter1Config11 | Counter1Config10 | Counter1Config9 | Counter1Config8 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | Compteur | |
0 | 0 | 0 | 1 | Codeur | |
0 | 0 | 1 | 0 | Codeur X2 | |
0 | 0 | 1 | 1 | MLI | |
0 | 1 | 0 | 0 | Codeur X4 | |
0 | 1 | 0 | 1 | Régime/Périodique | |
0 | 1 | 1 | 0 | Régime/Permanent | |
0 | 1 | 1 | 1 | Mesure de la vitesse | |
Sélection Mode – Les membres suivants servent à la sélection du mode de fonctionnement. | |||||
Counter0Mode6 | Counter0Mode5 | Counter0Mode4 | Sélection de mode | ||
Counter1Mode14 | Counter1Mode13 | Counter1Mode12 | |||
0 | 0 | 0 | Stockage du comptage désactivé | ||
0 | 0 | 1 | Mode 1 – stocker/continuer | ||
0 | 1 | 0 | Mode 2 – stocker/attendre/reprendre | ||
0 | 1 | 1 | Mode 3 – stocker;réinitialiser/attendre/démarrer | ||
1 | 0 | 0 | Mode 4 – stocker;réinitialiser/démarrer | ||
Counter0Zinvert Counter1Zinvert | BOOL | Décimal | Inverse la logique porte/réinitialisation. Si votre entrée porte/réinitialisation (c'est-à-dire l'entrée Z) est normalement haute et devient basse quand un événement quelconque se produit, établissez ce membre de façon à ce que le 1794-VHSC voit l'entrée porte/initialisation basse jusqu'au moment où l'événement se produit. 0 = ne pas inverser la valeur Z 1 = inverser la valeur Z | ||
FilterConfig | INT | Binaire | Données de configuration du filtre. | ||
Configuration filtre – Les membres suivants servent à la configuration de la fréquence des filtres. | |||||
Counter0Filter3 | Counter0Filter2 | Counter0Filter1 | Counter0Filter0 | Configuration filtre | |
Counter1Filter11 | Counter1Filter10 | Counter1Filter9 | Counter1Filter8 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | Sans filtre | |
0 | 0 | 0 | 1 | 50kHz (10ms + 0 ms/–1,6ms) | |
0 | 0 | 1 | 0 | 5 kHz (100 ms + 0 ms/–13,2 ms) | |
0 | 1 | 0 | 0 | 500 Hz (1.0 ms + 0 ms/–1,25 ms) | |
1 | 0 | 0 | 0 | 50Hz (10.0ms + 0 ms/–1,25 ms) | |
Counter0Afilter Counter1Afilter | BOOL | Décimal | Filtre de l'entrée A - 0 = non filtrée; 1 = appliquer le filtre à l'entrée de Compteur0Afilter et/ou Compteur1Afilter. | ||
Counter0Bfilter Counter1Bfilter | BOOL | Décimal | Filtre de l'entrée B - 0 = non filtrée; 1 = appliquer le filtre à l'entrée de Compteur0Bfilter ou de Compteur1Bfilter. | ||
Counter0Zfilter Counter1Zfilter | BOOL | Décimal | Filtre de l'entrée Z - 0 = non filtrée; 1 = appliquer le filtre à l'entrée de Compteur0Zfilter ou de Compteur1Zfilter. | ||
TimeBase | INT | Décimal | Etablit la base de temps fondamentale pour les deux compteurs Résolution en ms, avec des incréments minimum de 10 ms (10 ms = 10 ; 1 s = 1 000). La base de temps doit être spécifiée lorsque MLI et mesure de la vitesse sont configurés. La valeur maximum programmable est 3000. | ||
Ch0GateInterval Ch1GateInterval | INT | Décimal | Définit la période de gâchette individuelle d'un compteur à l'aide du paramètre de base de temps comme unité de temps pour Ch0GateInterval ou Ch1GateInterval. Période réelle de gâchette = Base de temps * Période de gâchette (c’est-à-dire base de temps de 10 X période de gâchette de 5 = 50 ms). La valeur maximale est : 0 < GateInterval < 200. La période de gâchette doit être insérée quand MLI et Mesure de la vitesse sont configurés. | ||
Ch0Rollover Ch1Rollover | DINT | Décimal | Etablit le nombre de points de comptage que le compteur accumule avant d'enchaîner (pour les voies 0 ou 1). Par exemple, un réglage de 1000 produit une séquence de comptage de 998, 999, 0, 1, 2... lors de l'incrémentation; et de 2, 1, 0, 999, 998... lors de la décrémentation. La valeur d'enchaînement est un nombre de 32 bits avec une plage utilisable de 16.777.216. En MLI, cette valeur est zéro ; dans les configurations comptage , codeur X1, codeur X2 et codeur X4 ce doit être un nombre spécifié différent de zéro. La valeur n'a pas d'importance dans les configurations période/vitesse, continu/vitesse et mesure de la vitesse. | ||
Ch0Preset Ch1Preset | DINT | Décimal | Ces membres établissent la valeur de présélection qui est chargée dans le compteur quand Ch0Preset ou Ch1Preset est réclamé. La plage de ce nombre est 0 < valeur < 16.777.215. | ||
Ch0Scalar Ch1Scalar | INT | Décimal | Ces membres mettent le signal Z à l'échelle dans les modes période/vitesse et continu/vitesse uniquement. Si le filtre est utilisé, le signal Z filtré est mis à l'échelle. Définit uniquement 1 membre de Ch0Scalar et/ou Ch1Scalar. La sélection d'un scalaire provoque l'ajustement des points de comptage accumulés en conséquence (par ex., la sélection d'un scalaire de 128 augmente le comptage de 128 après avoir reçu 128 impulsions Z). Nous recommandons d'utiliser le filtre pour réduire les lectures de fréquence erronées chaque fois que vous utilisez le scalaire sur l'entrée Z. Les valeurs calculées sont indiquées dans le tableau ci-dessous. | ||
1 2 4 8 16 32 64 128 | Fmins = 0,149 Hz Fmins = 0,298Hz Fmins = 0,596Hz Fmins = 1,192Hz Fmins = 2,384Hz Fmins = 4,768Hz Fmins = 9,537Hz Fmins = 19,073Hz | ||||
OutputTies1 | SINT | Binaire | Ces membres relient la première sortie spécifiée à la fenêtre de comparaison appropriée. Il y a 8 fenêtres, 4 par compteur. Chaque sortie peut être connectée à un nombre quelconque de fenêtres, de 1 à 8 énumérées ci-dessous. | ||
OP1Counter1Window1 | BOOL | Décimal | F1 = Relie la sortie au premier compteur, 1re fenêtre. | ||
OP1Counter1Window2 | BOOL | Décimal | F2 = Relie la sortie au premier compteur, 2e fenêtre. | ||
OP1Counter1Window3 | BOOL | Décimal | F3 = Relie la sortie au premier compteur, 3e fenêtre. | ||
OP1Counter1Window4 | BOOL | Décimal | F4 = Relie la sortie au premier compteur, 4e fenêtre. | ||
OP1Counter2Window1 | BOOL | Décimal | S1 = Relie la sortie au deuxième compteur, 1re fenêtre. | ||
OP1Counter2Window2 | BOOL | Décimal | S2 = Relie la sortie au deuxième compteur, 2e fenêtre. | ||
OP1Counter2Window3 | BOOL | Décimal | S3 = Relie la sortie au deuxième compteur, 3e fenêtre. | ||
OP1Counter2Window4 | BOOL | Décimal | S4 = Relie la sortie au deuxième compteur, 4e fenêtre. | ||
OutputTies2 | SINT | Binaire | Ces membres relient la deuxième sortie spécifiée à la fenêtre de comparaison appropriée. Il y a 8 fenêtres, 4 par compteur. Chaque sortie peut être connectée à un nombre quelconque de fenêtres, de 1 à 8 énumérées ci-dessous. | ||
OP2Counter1Window1 | BOOL | Décimal | F1 = Relie la sortie au premier compteur, 1re fenêtre. | ||
OP2Counter1Window2 | BOOL | Décimal | F2 = Relie la sortie au premier compteur, 2e fenêtre. | ||
OP2Counter1Window3 | BOOL | Décimal | F3 = Relie la sortie au premier compteur, 3e fenêtre. | ||
OP2Counter1Window4 | BOOL | Décimal | F4 = Relie la sortie au premier compteur, 4e fenêtre. | ||
OP2Counter2Window1 | BOOL | Décimal | S1 = Relie la sortie au deuxième compteur, 1re fenêtre. | ||
OP2Counter2Window2 | BOOL | Décimal | S2 = Relie la sortie au deuxième compteur, 2e fenêtre. | ||
OP2Counter2Window3 | BOOL | Décimal | S3 = Relie la sortie au deuxième compteur, 3e fenêtre. | ||
OP2Counter2Window4 | BOOL | Décimal | S4 = Relie la sortie au deuxième compteur, 4e fenêtre. | ||
OutputTies3 | SINT | Binaire | Ces membres relient la troisième sortie spécifiée à la fenêtre de comparaison appropriée. Il y a 8 fenêtres, 4 par compteur. Chaque sortie peut être connectée à un nombre quelconque de fenêtres, de 1 à 8 énumérées ci-dessous. | ||
OP3Counter1Window0 | BOOL | Décimal | F1 = Relie la sortie au premier compteur, 1re fenêtre. | ||
OP3Counter1Window1 | BOOL | Décimal | F2 = Relie la sortie au premier compteur, 2e fenêtre. | ||
OP3Counter1Window2 | BOOL | Décimal | F3 = Relie la sortie au premier compteur, 3e fenêtre. | ||
OP3Counter1Window3 | BOOL | Décimal | F4 = Relie la sortie au premier compteur, 4e fenêtre. | ||
OP3Counter2Window0 | BOOL | Décimal | S1 = Relie la sortie au deuxième compteur, 1re fenêtre. | ||
OP3Counter2Window1 | BOOL | Décimal | S2 = Relie la sortie au deuxième compteur, 2e fenêtre. | ||
OP3Counter2Window2 | BOOL | Décimal | S3 = Relie la sortie au deuxième compteur, 3e fenêtre. | ||
OP3Counter2Window3 | BOOL | Décimal | S4 = Relie la sortie au deuxième compteur, 4e fenêtre. | ||
OutputTies4 | SINT | Binaire | Ces membres relient la quatrième sortie spécifiée à la fenêtre de comparaison appropriée. Il y a 8 fenêtres, 4 par compteur. Chaque sortie peut être connectée à un nombre quelconque de fenêtres, de 1 à 8 énumérées ci-dessous. | ||
OP4Counter1Window1 | BOOL | Décimal | F1 = Relie la sortie au premier compteur, 1re fenêtre. | ||
OP4Counter1Window2 | BOOL | Décimal | F2 = Relie la sortie au premier compteur, 2e fenêtre. | ||
OP4Counter1Window3 | BOOL | Décimal | F3 = Relie la sortie au premier compteur, 3e fenêtre. | ||
OP4Counter1Window4 | BOOL | Décimal | F4 = Relie la sortie au premier compteur, 4e fenêtre. | ||
OP4Counter2Window1 | BOOL | Décimal | S1 = Relie la sortie au deuxième compteur, 1re fenêtre. | ||
OP4Counter2Window2 | BOOL | Décimal | S2 = Relie la sortie au deuxième compteur, 2e fenêtre. | ||
OP4Counter2Window3 | BOOL | Décimal | S3 = Relie la sortie au deuxième compteur, 3e fenêtre. | ||
OP4Counter2Window4 | BOOL | Décimal | S4 = Relie la sortie au deuxième compteur, 4e fenêtre. | ||
Counter0ON1 Counter0OFF1 Counter0ON2 Counter0OFF2 Counter0ON3 Counter0OFF3 Counter0ON4 Counter0OFF4 | DINT | Décimal | (Compteur 1) Il y a huit fenêtres de comparaison (quatre par compteur et quatre sorties PNP) qui peuvent être reliées de n'importe quelle manière aux quatre sorties PNP. Chaque compteur a une valeur On et Off. La première fenêtre de comparaison de chaque compteur est utilisée en MLI et quand il est programmé pour la MLI, la fenêtre de comparaison associée doit rester à zéro 0. La plage de chaque entrée est 0 < valeur < 16 777 215. Quand une liaison est connectée à une fenêtre de comparaison, cette fenêtre doit être spécifiée. Ces fenêtres sont toujours interprétées comme des comptages, quel que soit le paramètre de configuration, et peuvent être calculées comme suit : comptages = (scalaire × 2 500 000) / fréquence désirée (pour période/vitesse et continu/vitesse) comptage = base de temps × intervalle de gâchette × fréquence désirée (pour mesure de vitesse) | ||
Counter1ON1 Counter1OFF1 Counter1ON2 Counter1OFF2 Counter1ON3 Counter1OFF3 Counter1ON4 Counter1OFF4 | DINT | Décimal | (Compteur 2) Il y a huit fenêtres de comparaison (quatre par compteur et quatre sorties PNP) qui peuvent être reliées de n'importe quelle manière aux quatre sorties PNP. Chaque compteur a une valeur On et Off. La première fenêtre de comparaison de chaque compteur est utilisée en MLI et quand il est programmé pour la MLI, la fenêtre de comparaison associée doit rester à zéro 0. La plage de chaque entrée est 0 < valeur < 16 777 215. Quand une liaison est connectée à une fenêtre de comparaison, cette fenêtre doit être spécifiée. Ces fenêtres sont toujours interprétées comme des comptages, quel que soit le paramètre de configuration, et peuvent être calculées comme suit : comptages = (scalaire × 2 500 000) / fréquence désirée (pour période/vitesse et continu/vitesse) comptage = base de temps × intervalle de gâchette × fréquence désirée (pour mesure de vitesse) | ||
SSCounterControl | INT | Binaire | Etat de sécurité de la commande de compteur - quand l'automate (controller) commute vers Comportement en mode Programme (program) ou qu'un défaut de communication se produit, le module copie les membres de données d'état de sécurité dans la zone tampon de travail en temps réel. Ces membres sont identiques aux membres de contrôle du compteur du type de données (data type) de sortie, sauf que l'introduction d'une valeur d'état de sécurité MLI hors de la plage 0–9 500 provoque un maintien dans le dernier état. | ||
Les membres suivants sont identiques aux types de données (data types) de sortie définis par le module à l'exception des membres ESMLI. | |||||
SSCh0CounterReset SSCh1CounterReset | BOOL | Décimal | Etat de sécurité de la commande de présélection du compteur - Quand un de ces membres est mis à 1, le membre CounterReset associé du type de données (data type) de sortie est remis à zéro et commence à compter. Le module peut également être réinitialisé à l'aide du membre Période de gâchette appartenant au type de données (data type) configuration. Les sorties sont réglées en fonction des valeurs de la fenêtre de comparaison. | ||
SSCh0CounterPreset SSCh1CounterPreset | BOOL | Décimal | Etat de sécurité de la commande de présélection du compteur - Dans les modes codeur ou compteur, ce membre représente un point de référence (ou de comptage) à partir duquel le module commence à compter. Le module peut compter progressivement ou dégressivement à partir de la valeur prédéfinie. Les valeurs peuvent être comprises entre 0 et 16 777 215. Les sorties sont réglées en fonction des valeurs de la fenêtre de comparaison. | ||
SSCh0ValueReset SSCh1ValueReset | BOOL | Décimal | Une transition de 0 à 1 de ce membre efface les données de comptage mémorisées/accumulées dans les membres Données Mémorisées du type de données (data type) d'entrée. | ||
SSOutputControl | INT | Binaire | Données d'état de sécurité de la commande de sortie - Quand l'automate (controller) commute vers le mode Programme (program) ou qu'un défaut de communication se produit, le module copie les données d'état de sécurité dans sa mémoire tampon de travail en temps réel. Les définitions sont identiques à celles des membres de commande du Compteur, sauf que l'introduction d'une valeur d'état de sécurité MLI hors de la plage 0–9 500 provoque un maintien dans le dernier état. | ||
SSOut0Force SSOut1Force SSOut2Force SSOut3Force | BOOL | Décimal | Quand il est mis à 1, la sortie est activée si l'un des membres Etat de sécurité de la validation de sortie est à 1. Quand il est à 0, la sortie peut être contrôlée par la coïncidence d'une fenêtre de comparaison ou commandée par les réglages MLI. | ||
SSOut0Enable SSOut1Enable SSOut2Enable SSOut3Enable | BOOL | Décimal | Quand il est à 1, la sortie peut être activée par un forçage, la coïncidence d'une fenêtre de comparaison ou pilotée par les réglages MLI. Quand il est à 0, la sortie associée est désactivée. | ||
SSOut0Local SSOut1Local SSOut2Local SSOut3Local | BOOL | Décimal | Quand il est à 1, la sortie est contrôlée par le compteur si l'alimentation du Flexbus est perdue. (c'est-à-dire que le module détecte un signal de réinitialisation FlexBus)
CONSEIL:
En cas de perte d’alimentation Flexbus, la communication avec l'automate (controller) est interrompue.
Quand il est à 0 et que l'alimentation du Flexbus est perdue, le module efface ses membres Validation de sortie. Etablissez ce membre selon les besoins dans le mot d'état de sécurité, car un défaut de communication se produit quand l'alimentation de l'adaptateur est perdue. | ||
SSCh0PWM | INT | Décimal | Etat de sécurité MLI de la voie 0. Toute valeur en % d'état de sécurité MLI hors de la plage 0 à 95 %, par ex. 9501 (95,01 %) indique au 1794-VHSC d'utiliser le maintien du dernier état comme valeur en % d'état de sécurité MLI. | ||
SSCh1PWM | INT | Décimal | Etat de sécurité MLI de la voie 1. Toute valeur en % d'état de sécurité MLI hors de la plage 0 à 95 %, par ex. 9501 (95,01 %) indique au 1794-VHSC d'utiliser le maintien du dernier état comme valeur en % d'état de sécurité MLI. | ||
Fournir une réponse